Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
b1(mm) | 44 | b2(mm) | 18 | h1(mm) | 21.4 |
---|---|---|---|---|---|
h2(mm) | 11 | l2(mm) | 20 | l3(mm) | 1 |
Körper | Werkzeugstahl, gehärtet | Einsatz | Hartmetall, spitz | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften