Anschläge, Prismen horizontal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586.030
1586.031
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSl2
(mm)
Gewicht
(g)
Katalogzeichnung Nr.

207.30 €

1 4 Arbeitstage 10-3901

172.10 €

1 4 Arbeitstage 10204502

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 h1(mm) 21.4 h2(mm) 10.7
l1(mm) 40 l3(mm) 14.4 Material Werkzeugstahl, gehärtet
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support