Anschläge, geriffelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586.060

Teilenummer
1586.060
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

264.13 €

1 4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b1(mm) 44 b2(mm) 24 h1(mm) 21.4
h2(mm) 13.4 l1(mm) 44 l2(mm) 22
l3(mm) 2 Körper Werkzeugstahl, gehärtet Stift Hartes Metall
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja Gewicht(g) 390

Sie befinden sich auf der Seite für Anschläge, geriffelt, die Teilenummer ist 1586.060.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586.060.

Technischer Support