Gabelschlüssel / Stahl / SW36, SW55 / 139

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1139.400
1139.500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l
(mm)
WS
(mm)
Gewicht
(g)

23.83 €

1 4 Arbeitstage 30036390

49.09 €

1 4 Arbeitstage 29555930

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Wärmebehandelter Stahl, wärmebehandelt System V70 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support