Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1586.200 |
1586.201 |
1586.202 |
1586.210 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | b (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Material | Gewicht (g) | Katalogzeichnung Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 14 | 5 | - | 15 | 8 | - | 44 | - | Werkzeugstahl, gehärtet | 70 | 1 | |||
49.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 14 | 5 | - | 15 | 8 | - | 44 | 29 | Werkzeugstahl, gehärtet | 60 | 3 | |||
42.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 14 | 5 | - | 8 | 1 | - | 44 | - | Werkzeugstahl, gehärtet | 50 | 2 | |||
44.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | - | - | 8 | - | - | 44 | - | - | Aluminium | 30 | - |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Material
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften