Nutenspanner

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1031.100
1031.200
1031.300
1131.100
1131.200
1131.500
1131.600
1131.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
System Gewicht
(g)

72.28 €

1 4 Arbeitstage 151013.57.58.543.539.66.6-32.6V4067

58.58 €

1 4 Arbeitstage 151013.57.58.543.5136.5--V4022

65.75 €

1 4 Arbeitstage 151013.57.58.543.52412--V4042

67.76 €

1 4 Arbeitstage 2214221412.766699.544.559.5V70280

57.14 €

1 4 Arbeitstage 2214221412.7662211--V70100

119.43 €

1 4 Arbeitstage -------23.513.5--V70110

128.86 €

1 4 Arbeitstage -------401412-V70180

134.52 €

1 4 Arbeitstage -------6914.540-V70320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support