Stützwinkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1020.300
1021.500
1021.600
1021.700
1120.300
1120.400
1120.500
1121.000
1121.100
1121.500
1121.600
1121.700
1122.200
1122.300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
h5
(mm)
h6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
y
(mm)
Passend für Position des Netzes System Gewicht
(g)

174.11 €

1 4 Arbeitstage 24.55210.52040--42208M8-V40185

187.31 €

1 4 Arbeitstage 385210.52040--42208M8-V40295

226.28 €

1 4 Arbeitstage 3975---------LinksV40460

234.46 €

1 4 Arbeitstage 39115-7797------LinksV40700

269.16 €

1 4 Arbeitstage 3790203570--673512M12-V70870

323.34 €

1 4 Arbeitstage 37140-69104------LinksV701470

338.05 €

1 4 Arbeitstage 37200-69104139174----LinksV701820

323.34 €

1 4 Arbeitstage 37140-69104------RechtsV701470

338.05 €

1 4 Arbeitstage 37200-69104139174----RechtsV701820

280.60 €

1 4 Arbeitstage 6690203570--673512M12-V701710

320.95 €

1 4 Arbeitstage 66140-69104------LinksV702970

352.88 €

1 4 Arbeitstage 66200-69104139174----LinksV703720

322.83 €

1 4 Arbeitstage 66140-69104------RechtsV702970

352.88 €

1 4 Arbeitstage 66200-69104139174----RechtsV703720

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss, phosphatiert, geschliffen Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support