Prismenteile rechts / links / rechts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1548.700
1648.700
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
b1
(mm)
d1
(mm)
s
(mm)
System Gewicht
(g)

453.70 €

1 4 Arbeitstage 15481218L121300

461.63 €

1 4 Arbeitstage 17531620L161500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl einsatzgehärtet geschliffen Position des V-Cap-Teils Rechts Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Katalogzeichnung Nr. 2

Technischer Support