Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22751.0115 |
22751.0122 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (Ø) | Ø Kugel (Ø) | d2 (mm) | h2 (mm) | D (mm) | Tragfähigkeit für statische Belastung (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 24 | 16 | 31 | 21 | 23.95 | 300 | 12 | |||
9.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 36 | 24 | 45 | 30 | 35.95 | 500 | 27 |
Loading...
Gehäusematerial | Kunststoff | Kugelmaterial | Thermoplast POM | h1(mm) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
Deckel | Kunststoff, weiß | Temperatur min.(°C) | -40 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Lagerkugel | Edelstahl | Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(Ø)
d2(mm)
h2(mm)
D(mm)
Tragfähigkeit für statische Belastung(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften