Kugelsperrbolzen / T-Form / Zoll / nach NASM, MS 17985

Kugelsperrbolzen / T-Form / Zoll / nach NASM,  MS 17985
Kugelsperrbolzen nach NASM (alte Norm: MS) werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für häufig wiederholende Verbindungen.
Die Kugelsperrbolzen (Quick Release Pins / Ball Lock Pins) sind nach Luftfahrtnorm NASM (alte Norm: MS) gefertigt und nach NAS 1332 geprüft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4211.F17
4211.F50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmlänge
(Zoll)

46.16 €

1 4 Arbeitstage 1,7

56.55 €

1 3 Arbeitstage 5,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndurchmesser(Zoll) 1/2 B(Zoll) 0,594 C(Zoll) 0,460
D max.(Zoll) 0,565 E max.(Zoll) 0,800 F max.(Zoll) 2345
G max.(Zoll) 1,60 H min.(Zoll) 0,885 Aufnahmebohrung(Zoll) 0.503
Aufnahmebohrung zu(Zoll) 0.505 Aufnahmebohrung von(Zoll) 0.5 Scherfestigkeit doppelt(lb) 36900
Temperatur max.(°F) 302 Temperatur min.(°F) -22 Gewicht(g) 106

Technischer Support