Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22720.1542 |
22720.1544 |
22720.1552 |
22720.1554 |
22720.1562 |
22720.1564 |
22720.2542 |
22720.2544 |
22720.2552 |
22720.2554 |
22720.2562 |
22720.2564 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | Kugel | Schraube | Tragfähigkeit für statische Belastung (kN) | Sechskant | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1,8 | 5,6 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1,8 | 9,6 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2,2 | 7,5 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2,2 | 11,5 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 4.5 | 10 | 1.1 | |||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3,2 | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 9 | 15 | 1.5 | |||
4.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3,2 | 16 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 9 | 15 | 2.5 | |||
5.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1,8 | 5,6 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
5.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 1,8 | 9,6 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2,2 | 7,5 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 4.5 | 10 | 0.6 | |||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 2,2 | 11,5 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 4.5 | 10 | 1.1 | |||
6.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3,2 | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 9 | 15 | 1.5 | |||
6.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6 | 3,2 | 16 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 9 | 15 | 2.5 |
Loading...
Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d3(mm)
l2(mm)
Kugel
Schraube
Tragfähigkeit für statische Belastung(kN)
Sechskant
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften