Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22720.1042 |
22720.1044 |
22720.1052 |
22720.1054 |
22720.1062 |
22720.1064 |
22720.2042 |
22720.2044 |
22720.2052 |
22720.2054 |
22720.2062 |
22720.2064 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d1 (mm) | l1 (mm) | Kugel | Schraube | Tragfähigkeit für statische Belastung (kN) | Sechskant | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € 1.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 6 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
2.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | M4 | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 3.5 | 8 | 0.6 | |||
2.27 € 1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 8 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 4.5 | 10 | 0.8 | |||
2.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 12 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 4.5 | 10 | 1.3 | |||
2.27 € 1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10,8 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 9 | 15 | 1.5 | |||
2.27 € 1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 16,8 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | 9 | 15 | 1.9 | |||
3.48 € 2.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 6 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 3.5 | 8 | 0.5 | |||
3.40 € 2.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M4 | 10 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 3.5 | 8 | 0.6 | |||
3.10 € 1.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M5 | 8 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 4.5 | 10 | 0.8 | |||
3.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5 | 12 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 4.5 | 10 | 1.3 | |||
3.36 € 2.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 10,8 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 9 | 15 | 1.5 | |||
3.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | M6 | 16,8 | Edelstahl gehärtet | Edelstahl 1.4305 | 9 | 15 | 1.9 |
Loading...
Temperatur max.(°C) | 250 | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
l1(mm)
Kugel
Schraube
Tragfähigkeit für statische Belastung(kN)
Sechskant
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften