Grundplatten, passend auf Paletten DIN 55 201

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grundplatten • passend auf Paletten DIN 55 201, EH 1100.700 - EH 1103.500

Produktbeschreibung

Werkstoff

• Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung


* Diese Toleranzen gelten nur bei optionalem Außenanschlag.
Nutenabstände 70 ±0,01.

Bestellinformationen

SystemAbmessungenfür SchraubenyAnzahl der
T-Nuten
GewichtArt.-Nr.
 a1 x a2cdl1l2l3l4    
    ±0,013       
 [mm][mm][mm][kg] 
V70400 x 400502015060100100M12125 x 5561100.700
V70500 x 500602020040200200M12127 x 7841100.800
V70630 x 630702520035200200M16169 x 91551100.900
V70400 x 500502015060/40200100M12125 x 7691103.300
V70500 x 630602020040/35200200M12127 x 91211103.500

Anwendungsbeispiel







Grundplatten • passend auf Paletten DIN 55 201, EH 1000.800

Produktbeschreibung

Werkstoff

• Stahl, gehärtet, geschliffen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung


* Diese Toleranzen gelten nur bei optionalem Außenanschlag.
Nutenabstände 40 ±0,01.

Bestellinformationen

SystemAbmessungenyAnzahl der
T-Nuten
GewichtArt.-Nr.
 ab1b2b3cdl1l2l3   
 [mm][mm][kg] 
V4010032010040402032010040107 x 7281000.800

Anwendungsbeispiel



Teilenummer
1000.800
1100.700
1100.800
1100.900
1103.300
1103.500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
a
(mm)
a1
(mm)
a2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
c
(mm)
d l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
Für Schrauben y
(mm)
Anzahl der T-Nuten 1 Anzahl der T-Nuten 2 System Gewicht
(kg)

3,943.53 €

1 3 Arbeitstage 100--32010040402032010040--1077V4024.5

5,039.62 €

1 3 Arbeitstage -400400---502015060100100M121255V7056

6,395.98 €

1 3 Arbeitstage -500500---602020040200200M121277V7084

8,152.17 €

1 3 Arbeitstage -630630---702520035200200M161699V70129

5,871.22 €

1 3 Arbeitstage -400500---502015040200100M121257V7069

7,312.95 €

1 3 Arbeitstage -500630---602020035200200M121279V70107

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff einsatzgehärteter Stahl Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support