Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1990.070
Werkstoff | einsatzgehärteter Stahl | Lösedruck auf(bar) | 80 | Lösedruck von(bar) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Haltekraft(N) | 30000 | Zentriergenauigkeit(mm) | < 0.01 | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja | Gewicht(kg) | 1200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, hydraulisch, doppelt wirkend mit Abhebung und Ausblasung, die Teilenummer ist 1990.070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.070.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften