Einzugselemente, hydraulisch, einfach wirkend mit Abhebung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1990.080

Teilenummer
1990.080
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,189.76 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff einsatzgehärteter Stahl Lösedruck auf(bar) 80 Lösedruck von(bar) 60
Haltekraft(N) 20000 Zentriergenauigkeit(mm) < 0.01 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(kg) 3750

Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, hydraulisch, einfach wirkend mit Abhebung, die Teilenummer ist 1990.080.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.080.

Technischer Support