Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1990.100
Grundkörper | Stahl einsatzgehärtet geschliffen | Haltekraft(N) | 10000 | Zentriergenauigkeit(mm) | < 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
Auslösemoment(Nm) | 10 | Kontroll Modul | Stahl geschwärzt | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja | Gewicht(kg) | 3300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, modular, mechanisch, die Teilenummer ist 1990.100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften