Einzugselemente, modular, pneumatisch, verstärkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1990.104

Teilenummer
1990.104
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,400.33 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Stahl einsatzgehärtet geschliffen Haltekraft(N) 10000 Zentriergenauigkeit(mm) < 0.01
Kontroll Modul Aluminium Lösedruck(bar) 6 Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja Gewicht(kg) 3750

Sie befinden sich auf der Seite für Einzugselemente, modular, pneumatisch, verstärkt, die Teilenummer ist 1990.104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1990.104.

Technischer Support