Einzugselemente, modular, pneumatisch, verstärkt, mit Verdrehsicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1990.403

Teilenummer
1990.403
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1,559.99 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper Stahl einsatzgehärtet geschliffen Haltekraft(N) 10000 Zentriergenauigkeit(mm) < 0.01
Kontroll Modul Aluminium Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja
Gewicht(kg) 3750

Technischer Support