Zahnriemen / Poly Chain Volt / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES

Zahnriemen / Poly Chain Volt / 8MGT, 14MGT / PUR / GATES
· Behält die statische Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Riemens
· Um 400% höhere Kapazität als HTD-Riemen
· 5% Energieeinsparung gegenüber Keilriemen.99% Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer des Antriebs hinweg
· Weniger Wartungs- und Ausfallzeiten
· Reduziert Gewicht und Radialbelastungen.Unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Chemikalien und Wasser. Auf Anfrage in PowerPainT™ -Konstruktion erhältlich zum möglichen Einsatz in Lackieranlagen (siehe Seite 40)
· Temperaturbereich: -54°C bis +85°C
· Perfekter Sitz auf Poly Chain® GT-Profil-Riemenscheiben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCV 8MGT 1000 12
PCV 8MGT 1000 21
PCV 8MGT 1000 36
PCV 8MGT 1000 62
PCV 8MGT 1040 12
PCV 8MGT 1040 21
PCV 8MGT 1040 36
PCV 8MGT 1040 62
PCV 8MGT 1120 12
PCV 8MGT 1120 21
PCV 8MGT 1120 36
PCV 8MGT 1120 62
PCV 8MGT 1200 12
PCV 8MGT 1200 21
PCV 8MGT 1200 36
PCV 8MGT 1200 62
PCV 8MGT 1224 12
PCV 8MGT 1224 21
PCV 8MGT 1224 36
PCV 8MGT 1224 62
PCV 8MGT 1280 21
PCV 8MGT 1280 36
PCV 8MGT 1280 62
PCV 8MGT 1440 12
PCV 8MGT 1440 21
PCV 8MGT 1440 36
PCV 8MGT 1600 12
PCV 8MGT 1600 21
PCV 8MGT 1600 36
PCV 8MGT 1760 12
PCV 8MGT 1760 21
PCV 8MGT 1760 36
PCV 8MGT 1760 62
PCV 8MGT 1792 21
PCV 8MGT 1792 36
PCV 8MGT 2000 12
PCV 8MGT 2000 21
PCV 8MGT 2000 36
PCV 8MGT 2000 62
PCV 8MGT 2200 21
PCV 8MGT 2200 36
PCV 8MGT 2200 62
PCV 8MGT 2240 12
PCV 8MGT 2240 21
PCV 8MGT 2240 36
PCV 8MGT 2240 62
PCV 8MGT 2400 12
PCV 8MGT 2400 21
PCV 8MGT 2400 36
PCV 8MGT 2520 12
PCV 8MGT 2520 21
PCV 8MGT 2520 36
PCV 8MGT 2520 62
PCV 8MGT 2600 12
PCV 8MGT 2600 21
PCV 8MGT 2600 36
PCV 8MGT 2600 62
PCV 8MGT 2800 12
PCV 8MGT 2800 21
PCV 8MGT 2800 36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Riemenbreite (mm)
(mm)
Umfangslänge(mm)
(mm)
Anz. Zähne

86.18 €

1 12 Arbeitstage 121000125

150.94 €

1 12 Arbeitstage 211000125

258.50 €

1 12 Arbeitstage 361000125

445.11 €

1 12 Arbeitstage 621000125

87.75 €

1 12 Arbeitstage 121040130

153.64 €

1 12 Arbeitstage 211040130

263.40 €

1 12 Arbeitstage 361040130

453.59 €

1 12 Arbeitstage 621040130

90.95 €

1 12 Arbeitstage 121120140

159.08 €

1 12 Arbeitstage 211120140

272.77 €

1 12 Arbeitstage 361120140

469.89 €

1 12 Arbeitstage 621120140

96.97 €

1 12 Arbeitstage 121200150

169.55 €

1 12 Arbeitstage 211200150

290.97 €

1 12 Arbeitstage 361200150

500.80 €

1 12 Arbeitstage 621200150

98.19 €

1 12 Arbeitstage 121224153

171.78 €

1 12 Arbeitstage 211224153

294.48 €

1 12 Arbeitstage 361224153

507.17 €

1 12 Arbeitstage 621224153

178.57 €

1 12 Arbeitstage 211280160

306.02 €

1 12 Arbeitstage 361280160

527.07 €

1 12 Arbeitstage 621280160

110.16 €

1 12 Arbeitstage 121440180

192.82 €

1 12 Arbeitstage 211440180

330.47 €

1 12 Arbeitstage 361440180

118.94 €

1 12 Arbeitstage 121600200

207.88 €

1 12 Arbeitstage 211600200

356.49 €

1 12 Arbeitstage 361600200

129.58 €

1 12 Arbeitstage 121760220

226.79 €

1 12 Arbeitstage 211760220

388.79 €

1 12 Arbeitstage 361760220

669.55 €

1 12 Arbeitstage 621760220

229.56 €

1 12 Arbeitstage 211792224

393.37 €

1 12 Arbeitstage 361792224

143.70 €

1 12 Arbeitstage 122000250

251.13 €

1 12 Arbeitstage 212000250

430.69 €

1 12 Arbeitstage 362000250

741.80 €

1 12 Arbeitstage 622000250

269.00 €

1 12 Arbeitstage 212200275

461.15 €

1 12 Arbeitstage 362200275

794.15 €

1 12 Arbeitstage 622200275

155.46 €

1 12 Arbeitstage 122240280

271.93 €

1 12 Arbeitstage 212240280

466.40 €

1 12 Arbeitstage 362240280

803.08 €

1 12 Arbeitstage 622240280

163.53 €

1 12 Arbeitstage 122400300

285.91 €

1 12 Arbeitstage 212400300

489.97 €

1 12 Arbeitstage 362400300

169.27 €

1 12 Arbeitstage 122520315

296.40 €

1 12 Arbeitstage 212520315

508.02 €

1 12 Arbeitstage 362520315

874.84 €

1 12 Arbeitstage 622520315

174.65 €

1 12 Arbeitstage 122600325

305.65 €

1 12 Arbeitstage 212600325

523.95 €

1 12 Arbeitstage 362600325

902.38 €

1 12 Arbeitstage 622600325

184.84 €

1 12 Arbeitstage 122800350

323.46 €

1 12 Arbeitstage 212800350

554.55 €

1 12 Arbeitstage 362800350

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Werkstoff - Riemen PU

Technischer Support