Druckluftzylinder mit Stangenarretierung nach ISO-Norm, Serie C85K, doppeltwirkend/eine Stange

Druckluftzylinder mit Stangenarretierung nach ISO-Norm, Serie C85K, doppeltwirkend/eine Stange
[Eigenschaften]
• Konform mit ISO-Norm (6432)
-Setzen Sie die Teilenummer mit Montagehalterung, Stangenspitzenhalterung und Autoschalter
• Einfache Feineinstellung der Autoschalterposition
• Verbesserte Sichtbarkeit der Kontrollleuchte durch transparente Schalterhalterung
• Maßgeschneiderte Einstellungen
- Verschiedene Halterungsoptionen

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C85KE8-40
C85KE8-50
C85KE8-80
C85KE10-10
C85KE10-25
C85KE10-50
C85KE10-80
C85KE10-100
C85KE12-25
C85KE12-40
C85KE12-50
C85KE12-100
C85KE12-125
C85KE12-160
C85KE16-10
C85KE16-40
C85KE16-50
C85KE16-70
C85KE16-80
C85KE16-100
C85KE16-160
C85KE16-200
C85KE20-20
C85KE20-25
C85KE20-40
C85KE20-50
C85KE20-80
C85KE20-140
C85KE20-160
C85KE20-180
C85KE20-200
C85KE25-25
C85KE25-50
C85KE25-75
C85KE25-80
C85KE25-100
C85KE25-160
C85KE25-200
C85KE25-300
C85KF8-10
C85KF8-50
C85KF8-80
C85KF8-100
C85KF10-10
C85KF10-25
C85KF10-60
C85KF10-100
C85KF12-10
C85KF12-30
C85KF12-50
C85KF12-125
C85KF12-150
C85KF16-10
C85KF16-25
C85KF16-40
C85KF16-45
C85KF16-50
C85KF16-60
C85KF16-80
C85KF16-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Specifications Type of Auto Switch Mounting Bellows

62.92 €

1 8 Arbeitstage 8400,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

63.34 €

1 8 Arbeitstage 8500,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

64.39 €

1 8 Arbeitstage 8800,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

60.98 €

1 9 Arbeitstage 10100.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

61.23 €

1 8 Arbeitstage 10250.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

62.31 €

1 9 Arbeitstage 10500.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

63.58 €

1 9 Arbeitstage 10800.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

64.44 €

1 8 Arbeitstage 101000.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

67.52 €

1 9 Arbeitstage 12250.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

68.44 €

1 9 Arbeitstage 12400.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

69.03 €

1 8 Arbeitstage 12500.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

78.11 €

1 8 Arbeitstage 121000.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

79.61 €

1 9 Arbeitstage 121250.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

75.69 €

1 9 Arbeitstage 121600.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

72.40 €

1 9 Arbeitstage 16100.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

74.77 €

1 8 Arbeitstage 16400.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

75.63 €

1 8 Arbeitstage 16500.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

77.92 €

1 9 Arbeitstage 16700.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

77.92 €

1 9 Arbeitstage 16800.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

79.50 €

1 8 Arbeitstage 161000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

84.27 €

1 8 Arbeitstage 161600.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

87.37 €

1 9 Arbeitstage 162000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

89.85 €

1 9 Arbeitstage 20200.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

89.85 €

1 8 Arbeitstage 20250.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

91.40 €

1 8 Arbeitstage 20400.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

92.52 €

1 9 Arbeitstage 20500.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

95.65 €

1 9 Arbeitstage 20800.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

103.94 €

1 9 Arbeitstage 201400.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

103.94 €

1 9 Arbeitstage 201600.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

108.05 €

1 8 Arbeitstage 201800.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

108.05 €

1 9 Arbeitstage 202000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

96.08 €

1 8 Arbeitstage 25250.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

99.16 €

1 8 Arbeitstage 25500.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

102.85 €

1 9 Arbeitstage 25750.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

102.85 €

1 8 Arbeitstage 25800.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

105.27 €

1 9 Arbeitstage 251000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

112.71 €

1 9 Arbeitstage 251600.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

117.61 €

1 9 Arbeitstage 252000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

129.90 €

1 9 Arbeitstage 253000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

61.97 €

1 8 Arbeitstage 8100,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

63.34 €

1 8 Arbeitstage 8500,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

64.39 €

1 8 Arbeitstage 8800,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

65.11 €

1 9 Arbeitstage 81000,1 bis 1,0Ohne MagnetNoneKeine

60.98 €

1 9 Arbeitstage 10100.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

61.23 €

1 9 Arbeitstage 10250.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

63.60 €

1 9 Arbeitstage 10600.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

64.44 €

1 9 Arbeitstage 101000.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

66.55 €

1 8 Arbeitstage 12100.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

68.44 €

1 9 Arbeitstage 12300.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

69.03 €

1 9 Arbeitstage 12500.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

73.56 €

1 9 Arbeitstage 121250.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

75.69 €

1 9 Arbeitstage 121500.08~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

72.44 €

1 9 Arbeitstage 16100.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

73.63 €

1 9 Arbeitstage 16250.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

74.77 €

1 8 Arbeitstage 16400.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

75.63 €

1 9 Arbeitstage 16450.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

75.63 €

1 8 Arbeitstage 16500.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

77.92 €

1 9 Arbeitstage 16600.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

77.92 €

1 9 Arbeitstage 16800.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

79.50 €

1 8 Arbeitstage 161000.05~ 1.0Ohne MagnetNoneKeine

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -20:: 80
Support bracket Ohne Auto Switch Ohne Schalter Rod Tip Metal Fitting Ohne

Technischer Support