Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length A (mm) | Anschlussgröße (Durchmesser) | Nenn-Filtrationsgenauigkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9 | M3 | 10 | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9 | M3 | 20 | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9 | M3 | 40 | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9 | M3 | 70 | ||
29.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9 | M3 | 100 | ||
32.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | M5 | 10 | ||
32.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 17 | M5 | 20 | ||
40.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M3 | 5 | ||
40.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M3 | 10 | ||
40.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M5 | 10 | ||
40.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M5 | 20 | ||
40.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M5 | 70 | ||
40.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M5 | 100 | ||
40.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 9.7 | M5 | 120 | ||
51.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 2 | ||
51.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 5 | ||
51.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 10 | ||
51.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 20 | ||
51.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 40 | ||
51.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | 38 | R1/8 | 70 | ||
57.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 52 | R1/4 | 2 | ||
57.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 52 | R1/4 | 5 | ||
69.49 € | 1 | 26 Arbeitstage | 52 | R1/4 | 40 | ||
36.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | 53 | R3/8 | 2 | ||
57.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 53 | R3/8 | 10 | ||
57.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | 53 | R3/8 | 20 | ||
71.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 58 | R1/2 | 2 | ||
71.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 58 | R1/2 | 5 | ||
35.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | R1/8 | 2 | ||
35.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | R1/8 | 40 | ||
35.91 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | R1/8 | 70 | ||
35.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | R1/8 | 100 | ||
35.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | 13.5 | R1/8 | 120 | ||
54.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | R1/4 | 20 | ||
54.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | R1/4 | 70 | ||
54.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | R3/8 | 5 | ||
54.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | R3/8 | 10 | ||
54.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | R3/8 | 70 | ||
55.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | R3/8 | 100 | ||
44.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | R3/8 | 120 | ||
44.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 23 | R1/2 | 120 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile (Ersatzelemente) | Element Werkstoffe | Rostfreier Stahl (SUS) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length A(mm)
Anschlussgröße (Durchmesser)
Nenn-Filtrationsgenauigkeit
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften