Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behältermaterial | Behälterführung | Durchflussrichtung | Fassungsvermögen für Ablass (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 800 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Saubere Serie | 20 | Mit Befestigungselement | Entleerungsführung 1/8 | ||
29.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1000 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | NA | [Nach links] Von links nach rechts | 8 | Saubere Serie | 20 | Ohne optionale Befestigungsteile | Entleerungsführung 1/8 | ||
33.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1600 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1600 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Mit Befestigungselement | Ablaufführung 1/4 | ||
33.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2100 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Mit Befestigungselement | Ablaufführung 1/4 | ||
38.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1600 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] SPCD | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
35.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2100 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 25 | Saubere Serie | 30 | Mit Befestigungselement | Ablaufführung 1/4 | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3700 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 40 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3700 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von rechts nach unten | 45 | Saubere Serie | 40 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2800 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 40 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
47.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 2800 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 40 | Mit Befestigungselement | Ablaufführung 1/4 | ||
44.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3700 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 40 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
53.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4200 | [G] G | 3/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 40 | Mit Befestigungselement | Ablaufführung 1/4 | ||
69.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6100 | [G] G | 3/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Saubere Serie | 50 | Ohne optionale Befestigungsteile | Ablaufführung 1/4 | ||
74.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3700 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/2 | Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating) | [Mit Automatikschwimmer] N.O. Automatischer Abscheider | [Metall] Metall | Available | [Nach links] Von links nach rechts | 45 | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | 40 | Ohne optionale Befestigungsteile | Mit Ablasshahn |
Loading...
Ausführung | Standard | Qualität der Druckluft | General Dry Air | Filtrationsgrad | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Pipe connection type | Betriebsdruckbereich(MPa) | :: 1.0 | Pressure Unit | MPa |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behältermaterial
Behälterführung
Durchflussrichtung
Fassungsvermögen für Ablass(cm3)
Specifications
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften