Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-AFF2C-02-JT |
10-AFF2C-F01B-J |
10-AFF4C-F02B-J |
10-AFF37B-10B-J |
10-AFF75B-14B-J |
10-AFF75B-20B-J |
10-AFF-EL22B |
10-AFF-EL37B |
10-AFF-EL75B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behälterführung | Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Leitungsfilter, Element austauschen | Specifications | Size of Body | Accessory | Clogging Checker | Element Werkstoffe | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 2C | Ohne | Ja | - | - | ||
84.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 2C | Befestigungselement | Ohne | - | - | ||
108.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 4C | Befestigungselement | Ohne | - | - | ||
441.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 37B | Befestigungselement | Ohne | - | - | ||
1,172.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | 12000 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 75B | Befestigungselement | Ohne | - | - | ||
1,172.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 3μm | 12000 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Mit Automatikschwimmer] N.C. Automatischer Abscheider | NA | Pipe connection type | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Applicable | Keine | 75B | Befestigungselement | Ohne | - | - | ||
141.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | Ohne | Baumwolle, Papier, usw. | 10-AFF22C | ||
158.52 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | Ohne | Baumwolle, Papier, usw. | 10-AFF37B | ||
256.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | Ohne | Baumwolle, Papier, usw. | 10-AFF75B |
Loading...
O-Ring, Gasket Material | NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Durchflussrichtung
Leitungsfilter, Element austauschen
Specifications
Size of Body
Accessory
Clogging Checker
Element Werkstoffe
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften