Nebelabscheider Serie Clean und Kupfer / Fluorfrei Spezifikationen Serie 10- / 20-AM

Nebelabscheider Serie Clean und Kupfer / Fluorfrei Spezifikationen Serie 10- / 20-AM
[10er-Serie Saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für kupfer- und fluorfreie Produkte der Serie 20]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-AM150C-02B-J
10-AM250C-02-J
10-AM250C-02B-J
10-AM250C-03B-J
10-AM350C-03B-J
10-AM650-10B-J
10-AM-EL250
10-AM-EL350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Qualität der Druckluft Filtrationsgrad Behandlung, Luftdurchfluss
(l/min)
Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Betriebsumgebung Ablasshahn Behälterführung Zusammenfügen von Kabelführungsgliedern Betriebsdruckbereich
(MPa)
Durchflussrichtung Specifications Size of Body Accessory Element Werkstoffe Compatible Models

78.05 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine150CMit Befestigungselement--

97.89 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine250COhne--

102.89 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine250CMit Befestigungselement--

107.89 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine250CMit Befestigungselement--

144.15 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm1500[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine350CMit Befestigungselement--

487.69 €

1 26 Arbeitstage [Standard] StandardGeneral Dry Air0.3μm-[One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr1Clean Room Specifications (Prevent dust)NANAPipe connection type0.05~1.0[Nach links] Von links nach rechtsKeine650Mit Befestigungselement--

45.10 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)-----------Außer Option F.-OhneGlasfaser und andere10-AM250C

51.53 €

1 26 Arbeitstage [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly)-----------Außer Option F.-OhneGlasfaser und andere10-AM350C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

O-Ring, Gasket Material NBR Clogging Checker Ohne

Technischer Support