Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-AMF150C-02B |
10-AMF250C-03B |
10-AMF350C-03B |
10-AMF350C-F04 |
10-AMF650-10B |
10-AMF-EL250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Qualität der Druckluft | Filtrationsgrad | Behandlung, Luftdurchfluss (l/min) | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Betriebsumgebung | Ablasshahn | Behälterführung | Betriebsdruckbereich (MPa) | Durchflussrichtung | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 150C | Mit Befestigungselement | - | ||
100.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 250C | Mit Befestigungselement | - | ||
110.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 350C | Mit Befestigungselement | - | ||
107.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 350C | Ohne | - | ||
432.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [One-Touch-Leitungen] Einfach-Rohr | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~1.0 | [Nach links] Von links nach rechts | Keine | 650 | Mit Befestigungselement | - | ||
112.29 € | 1 | 98 Arbeitstage | [Zugehörige Bauteile (Ersatzteil)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Außer Option F. | - | Dichtung (1 St.), O-Ring (1 St.) | 10-AMF250C |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Qualität der Druckluft
Filtrationsgrad
Behandlung, Luftdurchfluss(l/min)
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Betriebsumgebung
Ablasshahn
Behälterführung
Durchflussrichtung
Specifications
Size of Body
Accessory
Compatible Models
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften