Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Ausführung | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Führung | Stromversorgung | Positionserkennung | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Entstörfilter | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Änderung der E/A-Kabelspezifikation | Peripheriegeräte Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
581.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
897.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
923.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
875.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
849.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
897.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
923.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
591.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
925.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
950.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
908.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
934.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
925.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
950.99 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
629.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
971.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
997.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
972.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
971.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
997.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 10 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.2 | Nicht im Lieferumfang | 60 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
549.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
608.59 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
925.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
951.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
876.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
925.09 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
951.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
902.57 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
619.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
935.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
952.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
913.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
935.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
961.54 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
978.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
657.01 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,024.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
973.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,016.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
998.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,024.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 20 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.1 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 6 | Nicht im Lieferumfang | 90 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
576.99 € | 1 | 17 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | Without cable | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
635.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
952.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
978.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
952.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
978.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 1 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
646.46 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
962.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
988.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
979.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,005.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
962.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
988.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 1 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
979.79 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,005.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | PNP | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 3 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
684.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | Nicht im Lieferumfang | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | Without cable | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,043.64 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 3 | DIN-Schiene> | Keine Änderung der Spezifikationen | - | ||
1,026.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Korpus | Schlitten | 30 | 0 bis 2.0 | 1 | 0 bis 2.0 | 0.05 | Linearmotor | Mitgeliefert | 24 V DC | Inkremental- | NPN | 49 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 5.5 | Nicht im Lieferumfang | 120 | Standard | ±90 | 400 | 5 | - | 5 | Schraubmontage-Ausführung | Keine Änderung der Spezifikationen | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Antriebsverfahren
Führung
Stromversorgung
Positionserkennung
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Entstörfilter
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Änderung der E/A-Kabelspezifikation
Peripheriegeräte Typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften