3-Achsen-Schrittmotorsteuerung Serie JXC92

3-Achsen-Schrittmotorsteuerung Serie JXC92
[Eigenschaften]
·Eine Steuerung der Geschwindigkeitseinstellung ist möglich.
·Geradlinige Interpolation / Bogeninterpolation ist möglich.
·Positionierung / Pressvorgang.
·Angabe der absoluten/relativen Positionskoordinaten.
·Schrittweise Dateneingabe (bis zu 2048 Punkte).
Platzsparend, kabelsparend.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JXC927
JXC928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Controller/driver mounting method

1,682.18 €

1 26 Arbeitstage Schraubmontage

1,703.02 €

1 26 Arbeitstage DIN-Schiene

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Peripherieteile E/A-Modul Ethernet Motor type Schrittmotor (24-V-DC-Servo)
Actuator cable length(m) 20 m oder weniger

Technischer Support