4-Achsen-Schrittmotorsteuerung Serie JXC73 / 83/93

4-Achsen-Schrittmotorsteuerung Serie JXC73 / 83/93
[Eigenschaften]
·Eine Steuerung der Geschwindigkeitseinstellung ist möglich.
·Geradlinige Interpolation / Bogeninterpolation ist möglich.
·Positionierung / Pressvorgang.
·Angabe der absoluten/relativen Positionskoordinaten.
·Schrittweise Dateneingabe (bis zu 2048 Punkte).
Platzsparend, kabelsparend.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JXC937
JXC-C1
JXC-C2-1
JXC-C2-3
JXC-C2-5
JXC-MA1
JXC-W1
JXC-Z1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method Peripheriegeräte Typ

2,531.95 €

1 26 Arbeitstage EtherNet/IP (TM)-TypKeineSchraubmontage-

12.15 €

1 98 Arbeitstage -1.5-Kabel mit Stromanschluss für die Hauptsteuerung

105.81 €

1 98 Arbeitstage -1.5-E/A-Kabel

124.85 €

1 98 Arbeitstage -3-E/A-Kabel

152.61 €

1 98 Arbeitstage -5-E/A-Kabel

48.58 €

1 98 Arbeitstage ---Controller-Konfigurationskit (für 3 Achsen)

48.53 €

1 39 Arbeitstage ---Controller-Konfigurationskit (für 4 Achsen)

20.82 €

1 98 Arbeitstage ---Halterung für DIN-Schienenmontage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Peripherieteile

Technischer Support