Elektrischer Stellantrieb Schieberiemenantrieb LEFB Serie AC-Servomotor LECY□

Elektrischer Stellantrieb Schieberiemenantrieb LEFB Serie AC-Servomotor LECY□
[Eigenschaften]
Einfacher Einbau des Hauptgehäuses / weniger Arbeitsstunden für den Einbau
 Das Hauptgehäuse kann installiert werden, ohne dass äußere Teile wie Abdeckungen entfernt werden müssen.
-Tischposition kann durch Autoschalter erkannt werden
Bis zu 4 Stellen können an beiden Seiten der Körper angebracht werden
·Riemenantrieb

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEFB25UV6S-900
LEFB25V6S-1200
LEFB25V6S-500
LEFB32UV7S-1000
LEFB32UV7S-1000-S5
LEFB32UV7S-1200-S5
LEFB32UV7S-1400
LEFB32UV7S-1400-SC
LEFB32UV7S-1700
LEFB32UV7S-1700-SC
LEFB32UV7S-2250-X1
LEFB32UV7S-600
LEFB32UV7S-600-S5
LEFB32UV7S-700
LEFB32UV7S-900
LEFB32UV7S-900-SC
LEFB32V7S-1000
LEFB32V7S-1200
LEFB32V7S-1300
LEFB32V7S-1300-R5
LEFB32V7S-1500B-SA
LEFB32V7S-2500
LEFB32V7S-2500-S5M2
LEFB32V7S-300-R3M2H
LEFB32V7S-500C-RA
LEFB40UV8S-1500-R5
LEFB40UV8S-3000
LEFB40UV8S-600
LEFB40V8S-1000
LEFB40V8S-1200-R3
LEFB40V8S-1400-S5
LEFB40V8S-1500
LEFB40V8S-2000
LEFB40V8S-3000
LEFB40V8S-3000-R5
LEFB40V8S-500-RA
LEFB40V8S-700C-RA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Size Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Signalgeber Befestigungshalterung
-

2,115.80 €

1 26 Arbeitstage 9002.1 bis 5.0550Nicht im Lieferumfang0 bis 1004910225AC-Servomotor (100 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,205.84 €

1 26 Arbeitstage 1,2002.1 bis 5.0550Nicht im Lieferumfang0 bis 1004910225AC-Servomotor (100 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

1,995.80 €

1 26 Arbeitstage 5002.1 bis 5.0550Nicht im Lieferumfang0 bis 1004910225AC-Servomotor (100 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,770.04 €

1 26 Arbeitstage 1,00010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,046.29 €

1 26 Arbeitstage 1,00010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,130.30 €

1 26 Arbeitstage 1,20010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,938.14 €

1 26 Arbeitstage 140010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,410.81 €

1 26 Arbeitstage 140010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel20Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine

3,064.20 €

1 26 Arbeitstage 170010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,536.87 €

1 26 Arbeitstage 170010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel20Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,400.33 €

1 26 Arbeitstage 225010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,602.01 €

1 26 Arbeitstage 60010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine

2,878.26 €

1 26 Arbeitstage 60010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,643.99 €

1 26 Arbeitstage 70010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,728.07 €

1 26 Arbeitstage 90010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,200.74 €

1 26 Arbeitstage 90010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel20Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,770.04 €

1 26 Arbeitstage 1,00010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,854.07 €

1 26 Arbeitstage 1,20010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

2,896.11 €

1 26 Arbeitstage 130010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,301.27 €

1 26 Arbeitstage 130010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,993.07 €

1 26 Arbeitstage 1,50010.1 bis 20.01560Mitgeliefert101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)With lockStandardkabel10Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine

3,400.33 €

1 26 Arbeitstage 250010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

4,984.51 €

1 26 Arbeitstage 250010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockStandardkabel5LECYM2-V7 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Without cableKeine
-

4,173.30 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)3LECYM2-V7 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)Keine
-

3,289.44 €

1 26 Arbeitstage 50010.1 bis 20.01560Nicht im Lieferumfang101 bis 20014712232AC-Servomotor (200 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)10Ohne Regler/ TreiberWithout cable1 Stk. enthalten (Inklusive)
-

4,048.54 €

1 26 Arbeitstage 1,50020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

4,498.73 €

1 26 Arbeitstage 300020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,130.23 €

1 26 Arbeitstage 60020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,358.29 €

1 26 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,840.66 €

1 26 Arbeitstage 1,20020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)3Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,862.60 €

1 26 Arbeitstage 140020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockStandardkabel5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,643.39 €

1 26 Arbeitstage 1,50020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,928.46 €

1 26 Arbeitstage 2,00020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

4,498.73 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockWithout cableWithout cableOhne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

4,903.90 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)5Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,625.67 €

1 26 Arbeitstage 50020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)10Ohne Regler/ TreiberWithout cableKeine
-

3,916.67 €

1 26 Arbeitstage 70020.1 bis 50.02574Nicht im Lieferumfang201 bis 30024517040AC-Servomotor (400 W)Without lockRoboterkabel (biegefestes Kabel)10Ohne Regler/ TreiberWithout cable1 Stk. enthalten (Inklusive)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Riemen
Führung Mitgeliefert Steigung(mm) 54 Äquivalent Positionserkennung Absolut
Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard Wiederholgenauigkeit(µm) ±60
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) 2000 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40 Motor mounting position Umkehren
Loch für Positionierungsstift Unterseite des Gehäuses B

Technischer Support