Elektrischer Stellantrieb mit hoher Steifigkeit Schieberiemenantrieb LEJB Serie AC-Servomotor LECY□

Elektrischer Stellantrieb mit hoher Steifigkeit Schieberiemenantrieb LEJB Serie AC-Servomotor LECY□
[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
·Hohe Präzision / hohe Steifigkeit
·Verringerung des Arbeitsaufwands bei der Installation
·Gewichtsreduzierung um etwa 37 %
·kein Eingriff in den Werkstückmotor
·Riemenantrieb

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEJB40V6T-1000-R5M2
LEJB40V6T-1200
LEJB40V6T-1500
LEJB40V6T-1500-R5
LEJB40V6T-1500-R5M2H
LEJB40V6T-1500-RA
LEJB40V6T-1500-S5
LEJB40V6T-200
LEJB40V6T-2000
LEJB40V6T-200-S5
LEJB40V6T-300B-R3M2H
LEJB40V6T-500-S5
LEJB40V6T-500B-R3U2H
LEJB40V6T-600
LEJB40V6T-800
LEJB40V6T-800-S3
LEJB40V6T-800-SA
LEJB63V7T-1000
LEJB63V7T-1000B
LEJB63V7T-1200
LEJB63V7T-1200-S5
LEJB63V7T-1200-S5U2
LEJB63V7T-1500
LEJB63V7T-1500-S5
LEJB63V7T-2000
LEJB63V7T-2000B
LEJB63V7T-300
LEJB63V7T-3000
LEJB63V7T-3000-R3
LEJB63V7T-3000-R5
LEJB63V7T-3000-RA
LEJB63V7T-3000-RAM2
LEJB63V7T-3000-S3
LEJB63V7T-3000-S5
LEJB63V7T-600-RA
LEJB63V7T-800
LEJB63V7T-800-RA
LEJB63V7T-900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Steigung
(mm)
Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
-

4,985.40 €

1 26 Arbeitstage 1,00010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)5LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Without cable
-

3,592.56 €

1 26 Arbeitstage 1,2005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

3,952.66 €

1 26 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

4,357.81 €

1 26 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cable
-

5,606.64 €

1 68 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)5LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

4,505.14 €

1 68 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cable
-

4,228.91 €

1 68 Arbeitstage 1,5005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

2,392.26 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

5,123.47 €

1 68 Arbeitstage 2,0005.1 bis 10.01027105Nicht im Lieferumfang0 bis 10098160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

2,668.49 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

4,549.37 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.02027105Mitgeliefert101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)With lockRoboter (Biegewiderstand)3LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

3,028.54 €

1 26 Arbeitstage 50010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

4,789.43 €

1 26 Arbeitstage 50010.1 bis 20.02027105Mitgeliefert101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)With lockRoboter (Biegewiderstand)3LECYU2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-III)Ohne Kabel (nur Stecker)
-

2,872.37 €

1 26 Arbeitstage 60010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

3,112.43 €

1 26 Arbeitstage 80010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

3,372.33 €

1 26 Arbeitstage 80010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneStandard3Kein FahrerWithout cable
-

3,445.94 €

1 26 Arbeitstage 80010.1 bis 20.02027105Nicht im Lieferumfang101 bis 200196160200040AC-Servomotor (100 W)NoneStandard10Kein FahrerWithout cable
-

3,779.97 €

1 68 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable

4,203.24 €

1 68 Arbeitstage 1,00020.1 bis 50.03042129Mitgeliefert201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)With lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

4,078.99 €

1 68 Arbeitstage 1,20020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

4,355.23 €

1 68 Arbeitstage 1,20020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

5,663.16 €

1 26 Arbeitstage 1,20020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneStandard5LECYU2-V7 (Kompatibel mit MECHATROLINK-III)Without cable
-

4,527.54 €

1 68 Arbeitstage 1,50020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

4,803.79 €

1 68 Arbeitstage 1,50020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

5,746.84 €

1 26 Arbeitstage 2,00020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

6,170.10 €

1 26 Arbeitstage 2,00020.1 bis 50.03042129Mitgeliefert201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)With lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

2,733.39 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

7,442.04 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

7,810.36 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)3Kein FahrerWithout cable
-

7,847.20 €

1 26 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cable
-

7,994.51 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cable
-

9,302.46 €

1 26 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)10LECYM2-V7 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II)Without cable
-

7,701.93 €

1 68 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneStandard3Kein FahrerWithout cable
-

7,718.27 €

1 26 Arbeitstage 300020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneStandard5Kein FahrerWithout cable
-

3,734.39 €

1 68 Arbeitstage 60020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cable
-

3,480.96 €

1 26 Arbeitstage 80020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable
-

4,033.44 €

1 26 Arbeitstage 80020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneRoboter (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cable
-

3,630.47 €

1 26 Arbeitstage 90020.1 bis 50.03042129Nicht im Lieferumfang201 bis 300294172300063AC-Servomotor (200 W)NoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cable

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Riemen
Führung Mitgeliefert Positionserkennung Absolut Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Betriebsumgebung Standard Wiederholgenauigkeit(µm) ±40

Technischer Support