Registrieren
Konfigurieren

Aktoren Linear / Elektrischer Aktuator, Niedrigprofil-Schieberegler, Kurvenrollenführung, Schrittmotor der Serie LEMC

Teilenummer:

Noch undefiniert. 250 mögliche Teilenummern gefunden.
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite

Nabe

(mm)

Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)

(kg)

Max. transportierbare Masse (Horizontal)

(kg)

E/A-Modul

Tisch, Breite W1

(mm)

Bremse

Max. Anpresskraftbereich

(N)

Max. Anpresskraft

(N)

Tisch Länge L1

(mm)

Size

Motor mounting position

Step data (points)

Actuator/cable type

Actuator cable length

(m)

Controller/driver type

I/O cable length / communication plug

(m)

Controller/driver mounting method

Mindestbestellmenge
100
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
100
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
150
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
150
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Without cable
Without cable
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
DIN-Schiene>
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Roboterkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
DIN-Schiene>
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
250
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
NPN
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
400
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
400
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Roboterkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
400
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
400
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
400
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP1 (programmloser Modell)
3
DIN-Schiene>
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Roboterkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
DIN-Schiene>
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
DIN-Schiene>
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
600
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
600
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Roboterkabel
3
LECP1 (programmloser Modell)
3
DIN-Schiene>
1 Stück
600
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Roboterkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
DIN-Schiene>
1 Stück
600
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Without cable
Without cable
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
DIN-Schiene>
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
800
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
800
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
900
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrisch, oben gefaltet
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
1,100
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
150
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Roboterkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Roboterkabel
5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PROFINET
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
64
Standardkabel
3
JXCP1 (PROFINET-Direkteingangstyp)
Ohne Steckverbinder
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
200
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
250
5.1 bis 10.0
10
NPN
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
DIN-Schiene>
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
1.5
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
3
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
300
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
500
5.1 bis 10.0
10
NPN
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
700
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Symmetrische, untere Drehung
14
Standardkabel
3
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
50
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
-
Roboterkabel
3
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
100
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
1,000
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
1,000
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
14
Without cable
Without cable
LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
DIN-Schiene>
1 Stück
1,000
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
14
Roboterkabel
1.5
LECP1 (programmloser Modell)
1.5
DIN-Schiene>
1 Stück
100
5.1 bis 10.0
10
PNP
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
14
Roboterkabel
3
LECP1 (programmloser Modell)
1.5
Schraubmontage-Ausführung
1 Stück
1300
5.1 bis 10.0
10
Nicht im Lieferumfang
72.4
Nicht im Lieferumfang
0 bis 100
98
70
25
Umkehren
-
Without cable
Without cable
Ohne Regler
Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)
-
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
1,498.27 €
( 1,782.94 € )
26 Werktage
1,513.94 €
( 1,801.59 € )
26 Werktage
1,094.31 €
( 1,302.23 € )
26 Werktage
1,409.02 €
( 1,676.73 € )
26 Werktage
1,172.47 €
( 1,395.24 € )
26 Werktage
1,585.95 €
( 1,887.28 € )
26 Werktage
1,519.79 €
( 1,808.55 € )
26 Werktage
1,535.44 €
( 1,827.17 € )
26 Werktage
1,540.65 €
( 1,833.37 € )
26 Werktage
1,630.19 €
( 1,939.93 € )
26 Werktage
1,193.98 €
( 1,420.84 € )
26 Werktage
1,556.95 €
( 1,852.77 € )
26 Werktage
1,556.95 €
( 1,852.77 € )
26 Werktage
1,568.03 €
( 1,865.96 € )
26 Werktage
1,622.71 €
( 1,931.02 € )
26 Werktage
1,215.52 €
( 1,446.47 € )
26 Werktage
1,632.13 €
( 1,942.23 € )
26 Werktage
1,578.47 €
( 1,878.38 € )
26 Werktage
1,589.55 €
( 1,891.56 € )
26 Werktage
1,656.94 €
( 1,971.76 € )
26 Werktage
1,237.02 €
( 1,472.05 € )
26 Werktage
1,680.23 €
( 1,999.47 € )
26 Werktage
1,611.06 €
( 1,917.16 € )
26 Werktage
1,651.87 €
( 1,965.73 € )
26 Werktage
1,678.44 €
( 1,997.34 € )
26 Werktage
1,665.73 €
( 1,982.22 € )
26 Werktage
1,258.53 €
( 1,497.65 € )
26 Werktage
1,701.74 €
( 2,025.07 € )
26 Werktage
1,701.74 €
( 2,025.07 € )
26 Werktage
1,653.95 €
( 1,968.20 € )
26 Werktage
1,280.02 €
( 1,523.22 € )
26 Werktage
1,584.29 €
( 1,885.31 € )
26 Werktage
1,642.97 €
( 1,955.13 € )
26 Werktage
1,664.35 €
( 1,980.58 € )
26 Werktage
1,664.48 €
( 1,980.73 € )
26 Werktage
1,685.85 €
( 2,006.16 € )
26 Werktage
1,323.03 €
( 1,574.41 € )
26 Werktage
1,780.92 €
( 2,119.29 € )
26 Werktage
1,776.35 €
( 2,113.86 € )
26 Werktage
1,172.47 €
( 1,395.24 € )
26 Werktage
1,580.74 €
( 1,881.08 € )
26 Werktage
1,684.18 €
( 2,004.17 € )
26 Werktage
1,849.71 €
( 2,201.15 € )
26 Werktage
1,535.44 €
( 1,827.17 € )
26 Werktage
1,556.81 €
( 1,852.60 € )
26 Werktage
1,540.65 €
( 1,833.37 € )
26 Werktage
1,530.32 €
( 1,821.08 € )
26 Werktage
1,193.98 €
( 1,420.84 € )
26 Werktage
1,562.15 €
( 1,858.96 € )
26 Werktage
1,568.03 €
( 1,865.96 € )
26 Werktage
1,632.44 €
( 1,942.60 € )
26 Werktage
1,280.02 €
( 1,523.22 € )
26 Werktage
1,675.42 €
( 1,993.75 € )
26 Werktage
1,269.03 €
( 1,510.15 € )
26 Werktage
1,150.95 €
( 1,369.63 € )
26 Werktage
1,344.56 €
( 1,600.03 € )
26 Werktage
1,648.82 €
( 1,962.10 € )
26 Werktage
1,752.84 €
( 2,085.88 € )
26 Werktage
1,567.58 €
( 1,865.42 € )
26 Werktage
1,409.11 €
( 1,676.84 € )
26 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
 Die Tischhöhe wird durch den Riemenantrieb und den versetzten Aufbau des Führungsteils verschlankt.
·Luftzylinderähnliche End-to-End-Steuerung (12 Zwischenstopps möglich). Einfache Positionseinstellung durch numerische Eingabe
·Kompatibel mit der herkömmlichen E-MY2-Serie
·Hohe Wartungsfreundlichkeit
·Einbaulage des Motors: Oben / unten, links / rechts wählbar
·Berührungsloser Autoschalter kann zur Bestätigung von Grenzwerten und Zwischensignalen installiert werden

Achtung

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.