Aktoren Linear / Elektrischer Antrieb, Flachprofilschlitten, Linearführung 1-Achse/2-Achse, Serie LEMH/LEMHT (Teilenummern - CAD Download)

Aktoren Linear / Elektrischer Antrieb, Flachprofilschlitten, Linearführung 1-Achse/2-Achse, Serie LEMH/LEMHT
[Eigenschaften]
·tiefer Gewichtsschwerpunkt
 Die Tischhöhe wird durch den Riemenantrieb und den versetzten Aufbau des Führungsteils verschlankt.
·Luftzylinderähnliche End-to-End-Steuerung (12 Zwischenstopps möglich). Einfache Positionseinstellung durch numerische Eingabe
·Kompatibel mit der herkömmlichen E-MY2-Serie
·Hohe Wartungsfreundlichkeit
·Einbaulage des Motors: Oben / unten, links / rechts wählbar
·Berührungsloser Autoschalter kann zur Bestätigung von Grenzwerten und Zwischensignalen installiert werden

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEMH25LT-50
LEMH25LT-100
LEMH25LT-1000-R12N3D
LEMH25LT-100-S12P1
LEMH25LT-100-S32P1D
LEMH25LT-100-S52P1
LEMH25LT-100B
LEMH25LT-150
LEMH25LT-150-2PD
LEMH25LT-150-R32P1D
LEMH25LT-150-R32P3D
LEMH25LT-150-S12P1
LEMH25LT-150-S32P1
LEMH25LT-200
LEMH25LT-200-R12P1D
LEMH25LT-200-R32P1D
LEMH25LT-200-S12P1
LEMH25LT-200-S32N1
LEMH25LT-200-S32P1
LEMH25LT-200-S52P5
LEMH25LT-250-R32P1D
LEMH25LT-300
LEMH25LT-300-R12P1
LEMH25LT-300-S32P1
LEMH25LT-300-S52P5
LEMH25LT-400
LEMH25LT-400-R8
LEMH25LT-400-R12P3
LEMH25LT-400-R32P3
LEMH25LT-400-S1
LEMH25LT-400-S5CE18
LEMH25LT-400-S12N1
LEMH25LT-400-S52P1
LEMH25LT-400-S52P1D
LEMH25LT-500-R32P1
LEMH25LT-500-S52P5
LEMH25LT-600-R12P1D
LEMH25LT-600-RA2P1D
LEMH25LT-600-S12P1
LEMH25LT-600-S32P3
LEMH25LT-600B-2PD
LEMH25LT-700
LEMH25LT-700-S12P1
LEMH25LT-800
LEMH25LT-800-R32P5
LEMH25LT-800-RA2P1D
LEMH25LT-800-S12P1
LEMH25LT-800-S52P1D
LEMH25LUT-100
LEMH25LUT-1000-S52P1
LEMH25LUT-100-R52P5
LEMH25LUT-100B
LEMH25LUT-150
LEMH25LUT-150B
LEMH25LUT-200
LEMH25LUT-250
LEMH25LUT-300
LEMH25LUT-300-S12P1
LEMH25LUT-300B-S12P1
LEMH25LUT-400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
E/A-Modul Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Size Motor mounting position Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method

1,319.73 €

1 26 Arbeitstage 505.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,319.73 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

2,745.16 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.010NPN50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3DIN-Schiene>

1,682.68 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,715.11 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,734.56 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,617.10 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Mitgeliefert0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,363.34 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,706.58 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Without cableWithout cableLECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)DIN-Schiene>

1,840.31 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,823.98 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3DIN-Schiene>

1,765.27 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,776.35 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,402.31 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,810.56 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,840.31 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,765.27 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,776.35 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010NPN50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,776.35 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,831.02 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-Ausführung

1,922.92 €

1 26 Arbeitstage 2505.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,484.92 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,871.82 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,858.97 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,913.63 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-Ausführung

1,567.53 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,904.31 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Roboterkabel8Ohne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,959.65 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-Ausführung

1,989.35 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-Ausführung

1,631.95 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Standardkabel1.5Ohne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

2,286.16 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010EtherCAT50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet64Standardkabel5JXCE1 (Typ EtherCAT-Direkteingabe)Ohne SteckverbinderDIN-Schiene>

1,930.50 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010NPN50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,982.39 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,003.76 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

2,066.74 €

1 26 Arbeitstage 5005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,078.84 €

1 26 Arbeitstage 5005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-Ausführung

2,141.02 €

1 26 Arbeitstage 6005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

2,395.47 €

1 26 Arbeitstage 6005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel10LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

2,095.73 €

1 26 Arbeitstage 6005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,112.00 €

1 26 Arbeitstage 6005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))3Schraubmontage-Ausführung

2,334.40 €

1 26 Arbeitstage 6005.1 bis 10.010PNP50.4Mitgeliefert0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Without cableWithout cableLECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)DIN-Schiene>

2,083.85 €

1 26 Arbeitstage 7005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

2,446.81 €

1 26 Arbeitstage 7005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,166.44 €

1 26 Arbeitstage 8005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

2,596.92 €

1 26 Arbeitstage 8005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel3LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-Ausführung

2,829.15 €

1 26 Arbeitstage 8005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Roboterkabel10LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

2,529.40 €

1 26 Arbeitstage 8005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,602.65 €

1 26 Arbeitstage 8005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrisch, oben gefaltet14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5DIN-Schiene>

1,319.73 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

2,746.53 €

1 26 Arbeitstage 1,0005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung14Standardkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,823.90 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung14Roboterkabel5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))5Schraubmontage-Ausführung

1,617.10 €

1 26 Arbeitstage 1005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Mitgeliefert0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,402.31 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,699.73 €

1 26 Arbeitstage 1505.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Mitgeliefert0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,402.31 €

1 26 Arbeitstage 2005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,443.68 €

1 26 Arbeitstage 2505.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,484.92 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,847.89 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010PNP50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

2,166.06 €

1 26 Arbeitstage 3005.1 bis 10.010PNP50.4Mitgeliefert0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung14Standardkabel1.5LECP2 (programmloser Typ (mit Hublernfunktion))1.5Schraubmontage-Ausführung

1,567.53 €

1 26 Arbeitstage 4005.1 bis 10.010Nicht im Lieferumfang50.4Nicht im Lieferumfang0 bis 100987025Symmetrische, untere Drehung-Without cableWithout cableOhne ReglerOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

Loading...

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Antriebsverfahren Riemen
Führung Mitgeliefert Steigung(mm) Äquivalent zu 48 Stromversorgung 24 V DC
Positionserkennung Inkremental- Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Wiederholgenauigkeit(µm) ±80 Maximal Geschwindigkeit(mm/sec) 2000 Anzahl der Tische 1 Stk.
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40 Motor type Schrittmotor (24-V-DC-Servo) Hubverstelleinheit Eingebautes Gerät

Technischer Support