Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stangenausführung, staubdicht/abtropfsicher (entspricht IP65) Spezifikationen, Serie LEY-X5, LECS□

Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Stangenausführung, staubdicht/abtropfsicher (entspricht IP65) Spezifikationen, Serie LEY-X5, LECS□
[Eigenschaften]
·Schutzart: entspricht IP65
·Unterstützt bis zu 500 mm Hub

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEY25DS2C-30-X5
LEY25DS2C-250B-S5A2-X5
LEY25S2A-200-X5
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5
LEY25S2C-30-X5
LEY25S2C-100M-S2A21-X5
LEY25S2C-150M-X5
LEY25S6A-50-R2S2-X5
LEY25S6A-50-X5
LEY25S6A-100L-R5S2H-X5
LEY25S6A-200B-S5B2-X5
LEY25S6B-100-X5
LEY25S6C-200BM-X5
LEY32DS3A-150BMU-RAA2H-X5
LEY32DS3A-400B-S2A2H-X5
LEY32DS3B-30-S5A2-X5
LEY32DS3B-100-S5A2-X5
LEY32DS3C-100BM-S5A2H-X5
LEY32DS3C-400-S5A2H-X5
LEY32DS7B-50-X5
LEY32S3A-150M-R5A1H-X5
LEY32S3A-150M-R5A2H-X5
LEY32S3A-150M-X5
LEY32S3B-150M-X5
LEY32S3B-200B-SAA2-X5
LEY32S3B-300BM-R5A2-X5
LEY32S3B-300BM-X5
LEY32S3B-350BM-R5A2H-X5
LEY32S3B-350M-R5A2H-X5
LEY32S3B-500-R5A2-X5
LEY32S3C-200-R5A2-X5
LEY32S3C-250BM-S5A2-X5
LEY32S3C-400B-X5
LEY32S3C-450BML-R5A21-X5
LEY32S7A-100L-R5S2H-X5
LEY32S7B-500BM-S2S2H-X5
LEY32S7C-30B-X5
LEY32S7C-100B-S2B2H-X5
LEY32S7C-200M-X5
LEY32S7C-400B-X5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Stangengewinde

1,128.06 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

2,718.89 €

1 26 Arbeitstage 25020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303Inkremental-Mitgeliefert301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

1,296.96 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

2,579.04 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneAusführung mit FußRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,161.21 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

2,299.90 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)1.5Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,304.67 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,714.69 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)2LECSS2-S5 (Typ SSCNET III)Without cableStab weiblich (female)

1,303.53 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

2,934.07 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneAusführung mit FußRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSS2-S5 (Typ SSCNET III)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)

3,042.04 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0812AbsolutMitgeliefert101 bis 20013190025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Without cableStab weiblich (female)

1,329.79 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0166AbsolutNicht im Lieferumfang201 bis 30025545025AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

1,812.60 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0303AbsolutMitgeliefert301 bis 50048522525AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

3,622.66 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.03010.1 bis 20.01216Inkremental-Mitgeliefert101 bis 2001971,00032AC-Servomotor (200 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,997.87 €

1 26 Arbeitstage 40020.1 bis 50.03010.1 bis 20.01216Inkremental-Mitgeliefert101 bis 2001971,00032AC-Servomotor (200 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel2LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)

2,323.56 €

1 26 Arbeitstage 3050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0248Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50038550032AC-Servomotor (200 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

2,362.90 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0248Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50038550032AC-Servomotor (200 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

2,767.60 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0464Inkremental-Mitgeliefert501 bis 100073625032AC-Servomotor (200 W)In-lineWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,662.04 €

1 26 Arbeitstage 40050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0464Inkremental-Nicht im Lieferumfang501 bis 100073625032AC-Servomotor (200 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)

1,405.77 €

1 26 Arbeitstage 5050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0248AbsolutNicht im Lieferumfang301 bis 50038550032AC-Servomotor (200 W)In-lineNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

2,784.70 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0920Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 2001571,20032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA1-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,784.70 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0920Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 2001571,20032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,471.66 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0920Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 2001571,20032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,471.66 €

1 26 Arbeitstage 15050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

3,022.23 €

1 26 Arbeitstage 20050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Mitgeliefert301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel10LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

3,300.07 €

1 26 Arbeitstage 30050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Mitgeliefert301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,839.51 €

1 26 Arbeitstage 30050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Mitgeliefert301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

3,393.37 €

1 26 Arbeitstage 35050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Mitgeliefert301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,922.64 €

1 26 Arbeitstage 35050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,948.60 €

1 26 Arbeitstage 50050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 50030840032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

2,755.90 €

1 26 Arbeitstage 20050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375Inkremental-Nicht im Lieferumfang501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStab weiblich (female)

2,975.51 €

1 26 Arbeitstage 25050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375Inkremental-Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,904.03 €

1 26 Arbeitstage 40050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375Inkremental-Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

3,554.16 €

1 26 Arbeitstage 45050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375Inkremental-Mitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockAusführung mit FußRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S3 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)1.5Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

3,154.84 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.0305.1 bis 10.0920AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 2001571,20032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneAusführung mit FußRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSS2-S7 (Typ SSCNET III)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)

3,648.63 €

1 26 Arbeitstage 50050.1 bis 100.06010.1 bis 20.01910AbsolutMitgeliefert301 bis 50030860032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel2LECSS2-S7 (Typ SSCNET III)Ohne Kabel (nur Stecker)Stangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

1,792.40 €

1 26 Arbeitstage 3050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375AbsolutMitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

3,158.51 €

1 26 Arbeitstage 10050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375AbsolutMitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerStandardkabel2LECSB2-S7 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)Stab weiblich (female)

1,603.03 €

1 26 Arbeitstage 20050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375AbsolutNicht im Lieferumfang501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteNoneStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStangenende mit Außengewinde (1 Stangenkopfmutter enthalten)

2,109.81 €

1 26 Arbeitstage 40050.1 bis 100.06020.1 bis 50.0375AbsolutMitgeliefert501 bis 100058830032AC-Servomotor (200 W)Obere FalteWith lockStirnseitiger Gewindebohrer / KörperbodengewindebohrerWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableStab weiblich (female)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Nicht im Lieferumfang Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Staubgeschützt
Wiederholgenauigkeit(µm) ±20 Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40 Staubdicht und tropfwassergeschützt Staubdichte und tropffeste Spezifikationen

Technischer Support