Elektrischer Stellantrieb mit geführter Stange Typ LEYG Serie AC-Servomotor LECS□

Elektrischer Stellantrieb mit geführter Stange Typ LEYG Serie AC-Servomotor LECS□
[Eigenschaften]
·Die Führungsstange ist kompakt integriert, um eine seitliche Belastbarkeit und eine hochpräzise Arretierung zu erreichen.
·Seitliche Belastung der Spitze: 5 mal (Vergleich der Stangenart, Größe 25, 100 Hübe)
·Kompatibel mit Gleitlagern und Kugelbuchsenlagern
·Drucksteuerung kann umgeschaltet werden
 Kann mit der Stange gegen das Werkstück gedrückt werden, usw.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LEYG25LDS2A-50-S5A2H
LEYG25LDS2A-50B-R5A2H
LEYG25LDS2A-200B-RAA2
LEYG25LDS2A-300B-RAA2H
LEYG25LDS2B-150B
LEYG25LDS2B-200B
LEYG25LDS2B-200B-S2A2H
LEYG25LDS2C-30B-R2A2H
LEYG25LDS2C-30B-R2A21
LEYG25LDS6A-100
LEYG25LDS6A-100B-R5
LEYG25LDS6A-100B-R5B2H
LEYG25LDS6A-150-R5B2H
LEYG25LDS6A-150B-R5B2H
LEYG25LDS6A-150B-RAB2H
LEYG25LDS6A-200-R5B2H
LEYG25LDS6A-200B-RA
LEYG25LDS6A-200B-RAB2H
LEYG25LDT6A-100
LEYG25LDT6A-150B-R5
LEYG25LDT6A-200B-R5
LEYG25LDT6A-200B-RA
LEYG25LDT6A-300B-R5
LEYG25LDT6B-30
LEYG25LDT6B-50B
LEYG25LDT6B-100B
LEYG25LDT6B-300
LEYG25LDT6C-30B
LEYG25LDT6C-100
LEYG25LS2A-30-R2A2H
LEYG25LS2A-100
LEYG25LS2A-100B-S2A2H
LEYG25LS2A-150B-R5A2H
LEYG25LS2A-200B
LEYG25LS2A-200B-R5A1H
LEYG25LS2A-200B-R5A2H
LEYG25LS2A-250B-RAA2H
LEYG25LS2B-150B-R5A2H
LEYG25LS2B-200B-R5A2H
LEYG25LS2C-100-S5A2H
LEYG25LS2C-250-S5A2H
LEYG25LS6A-30B
LEYG25LS6A-30B-R5B2H
LEYG25LS6A-100
LEYG25LS6A-100-R5B2H
LEYG25LS6A-100B-R5B2H
LEYG25LS6A-150B
LEYG25LS6A-200
LEYG25LS6A-200-R5C2H
LEYG25LS6A-200-S5
LEYG25LS6A-200-S5B2H
LEYG25LS6A-200B
LEYG25LS6A-200B-R5
LEYG25LS6A-200B-R5B2
LEYG25LS6A-300B-R5B2H
LEYG25LS6B-300
LEYG25LS6C-100
LEYG25LS6C-150-R5B2
LEYG25LS6C-300
LEYG25LT6A-50-S5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Steigung
(mm)
Positionserkennung Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Wiederholgenauigkeit
(µm)
Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Accuracy Motor type Motor mounting position Motor options Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Lagertyp Leitfaden-Option

2,331.69 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneStandardkabel5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,053.79 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,574.21 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Without cableKugellagerführungKeine

3,705.54 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,778.54 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156Inkremental-Mitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,778.54 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156Inkremental-Mitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,853.40 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156Inkremental-Mitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockStandardkabel2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

2,875.77 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293Inkremental-Mitgeliefert301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

2,997.94 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293Inkremental-Mitgeliefert301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)1.5KugellagerführungKeine

1,466.49 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,443.27 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,470.71 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,027.69 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,599.80 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,977.04 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,027.69 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

2,949.60 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,977.04 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,466.49 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,572.36 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,572.36 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,949.61 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,682.63 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,421.89 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156AbsolutNicht im Lieferumfang201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,834.86 €

1 26 Arbeitstage 5020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156AbsolutMitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,870.06 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156AbsolutMitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,705.79 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156AbsolutNicht im Lieferumfang201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,825.49 €

1 26 Arbeitstage 3020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293AbsolutMitgeliefert301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,466.49 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293AbsolutNicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)In-lineNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,433.96 €

1 26 Arbeitstage 3010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,325.67 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Nicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,724.33 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockStandardkabel2LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,218.04 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,778.54 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,218.04 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA1-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,218.04 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,705.54 €

1 26 Arbeitstage 25010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712Inkremental-Mitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)10LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,218.04 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156Inkremental-Mitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,218.04 €

1 26 Arbeitstage 20020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156Inkremental-Mitgeliefert201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

2,366.84 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

2,606.21 €

1 26 Arbeitstage 25020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293Inkremental-Nicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel5LECSA2-S1 (Impulseingangstyp / Positionierungstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,825.43 €

1 26 Arbeitstage 3010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,426.14 €

1 26 Arbeitstage 3010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,466.49 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,898.61 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

3,470.71 €

1 26 Arbeitstage 10010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,999.09 €

1 26 Arbeitstage 15010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,595.57 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,396.64 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSC2-S5 (CC-Link-Direkteingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,770.50 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,797.96 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneStandardkabel5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,999.09 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,572.36 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

3,560.83 €

1 26 Arbeitstage 20010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Without cableKugellagerführungKeine

3,710.09 €

1 26 Arbeitstage 30010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutMitgeliefert101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteWith lockRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Ohne Kabel (nur Stecker)KugellagerführungKeine

1,705.84 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.05010.1 bis 20.0156AbsolutNicht im Lieferumfang201 bis 300255±2045025-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,466.49 €

1 26 Arbeitstage 10020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293AbsolutNicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

2,988.71 €

1 26 Arbeitstage 15020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293AbsolutNicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneRoboterkabel (Biegewiderstand)5LECSB2-S5 (Impulseingangstyp)Without cableKugellagerführungKeine

1,705.84 €

1 26 Arbeitstage 30020.1 bis 50.05020.1 bis 50.0293AbsolutNicht im Lieferumfang301 bis 500485±2022525-AC-Servomotor (100 W)Obere FalteNoneWithout cableWithout cableKein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

1,606.20 €

1 26 Arbeitstage 5010.1 bis 20.0185.1 bis 10.0712AbsolutNicht im Lieferumfang101 bis 200131±2090025-AC-Servomotor (100 W) (UL-kompatibel)Obere FalteNoneStandardkabel5Kein FahrerWithout cableKugellagerführungKeine

Loading...

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Stangen Antriebsverfahren Kugelgewindetrieb gerollt
Führung Mitgeliefert Entstörfilter Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40

Technischer Support