Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PSE300AC-AB |
PSE300AC-AB-L |
PSE300AC-AB-M |
PSE300AC-AB-M-L |
PSE300AC-AB-M-N |
PSE300AC-AB-N |
PSE300AC-AB-P |
PSE300AC-AB-P-L |
PSE310AC-AB-L |
PSE310AC-AB-M |
PSE310AC-AB-N |
PSE310AC-AB-P |
PSE310AC-AB-P-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Sensor, Monitorstruktur | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Display | Lampe | Erworbene Standards | IP | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Option | Ausgangsspezifikation | Eingang Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Gerades Anschlusskabel | - | - | Spannungseingang | ||
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Rechtwinkliger Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | - | - | Gerader Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | - | - | Rechtwinkliger Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
98.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | - | - | Ohne | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
98.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Ohne | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Gerader Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
132.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Rechtwinkliger Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Voltage input | ||
100.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Rechtwinkliger Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Stromaufnahme | ||
100.35 € | 1 | auf Anfrage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Feste SI-Einheit | - | - | Gerader Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Stromaufnahme | ||
66.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | - | Ohne | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Stromaufnahme | ||
100.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Gerader Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Stromaufnahme | ||
100.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckwächter | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | - | Rechtwinkliger Leitungsdraht | 2 Ausgangstypen (NPN oder PNP umschaltbar) | Stromaufnahme |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Sensor, Monitorstruktur
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Versorgungsspannung(V)
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Option
Ausgangsspezifikation
Eingang Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften