3-Bildschirm Hochpräzisions-Digitaldruckschalter für Allzweckflüssigkeiten Serie ISE70G / 75G / 76G / 77G

3-Bildschirm Hochpräzisions-Digitaldruckschalter für Allzweckflüssigkeiten Serie ISE70G / 75G / 76G / 77G
[Eigenschaften]
· Die Einstellung ist während der Überprüfung der Messung möglich
• IO-Link
• Diagonale Anzeige wird übernommen
Die Sichtbarkeit in verschiedenen Montagepositionen ist gewährleistet
• Display-Drehmechanismus wird übernommen
Das Display kann nach der Installation um 336° gedreht werden

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISE70G-02-L2
ISE70G-02-L2-L
ISE70G-02-L2-LB
ISE70G-02-L2-M
ISE70G-02-L2-MS
ISE70G-02-L2-S
ISE70G-02-L2-SA
ISE70G-02-L2-SB
ISE70G-02T-L2
ISE70G-F02-L2-AT
ISE70G-F02-L2-L
ISE70G-F02-L2-M
ISE70G-F02-L2-MS
ISE70G-F02-L2-S
ISE70G-F02-L2-SB
ISE70G-F02-L2-Y
ISE70G-F02T-L2-S
ISE70G-F02T-L2-T
ISE75G-02-L2-L
ISE75G-02-L2-LA
ISE75G-02-L2-SB
ISE75G-F02-L2-L
ISE75G-F02-L2-LBT
ISE75G-F02-L2-S
ISE75G-F02T-L2
ISE76G-02-L2-L
ISE76G-02-L2-S
ISE76G-02-L2-SB
ISE76G-02T-L2-L
ISE76G-F02-L2-L
ISE76G-F02-L2-S
ISE76G-F02T-L2-A
ISE77G-02-L2
ISE77G-02-L2-L
ISE77G-02-L2-LA
ISE77G-02-L2-M
ISE77G-02-L2-S
ISE77G-02-L2-T
ISE77G-02T-L2-ML
ISE77G-02T-L2-MS
ISE77G-02T-L2-S
ISE77G-F02-L2-L
ISE77G-F02-L2-LA
ISE77G-F02-L2-M
ISE77G-F02-L2-ML
ISE77G-F02-L2-MLA
ISE77G-F02-L2-MSA
ISE77G-F02-L2-S
ISE77G-F02T-L2
ISE77G-F02T-L2-S
ISE77G-N02-L2
ISE77G-N02-L2-MLA
ISE77G-N02-L2-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leitungsgewinde-Ausführung Druckfest
(MPa)
Gerätespezifikationen Halterung Anschlusskabel Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Druckbereich

291.74 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Feste SI-EinheitOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Feste SI-EinheitOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneMit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

309.56 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)OhneKeine BlendeOhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Feste SI-EinheitOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Feste SI-EinheitOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa

291.74 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneKeine BlendeOhneOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 1 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

303.15 €

1 26 Arbeitstage [G] G3Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneMit BlendeOhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 1 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 2 MPa

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 2 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 2 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 2 MPa
-

344.18 €

1 26 Arbeitstage [G] G5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeOhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 2 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 2 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [G] G5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneMit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 2 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 5 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 5 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenBefestigungselement BZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 5 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 5 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 5 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 5 MPa
-

298.16 €

1 26 Arbeitstage [G] G12.5Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)OhneMit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 5 MPa

291.74 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

332.77 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

291.74 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Feste SI-EinheitOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

303.15 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneKeine BlendeOhneJaIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Feste SI-EinheitOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Feste SI-EinheitOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [Rc (R)] Rc30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

291.74 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Feste SI-EinheitOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Feste SI-EinheitOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneMit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [G] G30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Mit BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp)0 bis 10 MPa
-

291.74 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneOhneKeine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

332.77 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT30Feste SI-EinheitHalterung A (ISE75 [H]-kompatibles Produkt)Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa
-

326.35 €

1 26 Arbeitstage [NPT] NPT30Mit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhneZuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m)Keine BlendeYesOhneIO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar)0 bis 10 MPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Flüssigkeitstyp Luft / Wasser Sensor, Monitorstruktur Integrierte Form
Ausgabemethode Schalter Rohranschluss, Ausführung Innengewinde Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Betriebstemperaturbereich(℃) -5::50 Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Anzahl der Eingangspunkte 1
Anzahl der Ausgangspunkte 2 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 12 bis 24 ±10%
Haupteinheits-Material Aluminium

Technischer Support