FFM-Kombination (Standard-Modultyp) C * 070 Serie

FFM-Kombination (Standard-Modultyp) C * 070 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steigern Sie Ihr System durch Modularisierung.
Die Doppelelementkonstruktion sorgt für eine lange Lebensdauer.
[Eigenschaften]
· Integrierter Filter und Nebelfilter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-[M1,​M,​Z]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-[M1,​M,​Z]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-F[1,​]X1
C3070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10]-W-X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-[M1,​M,​Z]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-[M1,​M,​Z]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​][M1,​M,​Z]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-F[1,​]X1
C4070-[8G,​8N,​8,​10G,​10N,​10,​15G,​15N,​15,​20G,​20N,​20]-W-X1
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Filter, Fassungsvermögen Ablass
(cm3)
Max. Durchfluss
(m³/min)
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 14 Arbeitstage 450.23
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5
1 19 Arbeitstage 800.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filter + Nebelfilter + Mikronebelfilter Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1
Behälterführung Verfügbar

Technischer Support