Schnellspanner / TS-V-□□□-U / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Schnellspanner / TS-V-□□□-U / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal
Die TÜNKERS TS-V Vertikal-Niederhalter-Spanner halten das Werkstückmit nach unten gerichteter Spannung mit maximalen Spannkräften bis 700 daN.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-V-113-U
TS-V-113-U-L100
TS-V-113-UB
TS-V-113-UB-L100
TS-V-113-UB-SL
TS-V-113-WB
TS-V-113-WB-SL
TS-V-230-U-L100
TS-V-230-UB-L100
TS-V-245-U
TS-V-245-UB
TS-V-245-UB-SL
TS-V-290-U-L75
TS-V-290-U-L125
TS-V-290-U-M8
TS-V-290-UB-L75
TS-V-290-UB-L125
TS-V-290-UB-L175
TS-V-290-UB-SL
TS-V-290-WB-L150
TS-V-360-U
TS-V-360-UB
TS-V-360-UB-SL
TS-V-360-WB-SL
TS-V-545-UB
TS-V-600-UB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
H
(mm)
W
(mm)
Gewicht
(g)

11.50 €

1 3 Arbeitstage 6625133200

13.33 €

1 3 Arbeitstage 13625118150

11.50 €

1 3 Arbeitstage 6640122200

13.33 €

1 3 Arbeitstage 13634102150

22.83 €

1 3 Arbeitstage 9740141200

11.50 €

1 3 Arbeitstage 9040122200

22.83 €

1 10 Arbeitstage 12040141200

16.17 €

1 3 Arbeitstage 14425163230

16.17 €

1 3 Arbeitstage 14442147270

17.17 €

1 3 Arbeitstage 11028190380

17.17 €

1 3 Arbeitstage 11046175380

25.67 €

1 3 Arbeitstage 14546181380

29.50 €

1 3 Arbeitstage 24535189600

31.67 €

1 3 Arbeitstage 19535189600

18.33 €

1 3 Arbeitstage 16035189600

30.00 €

1 3 Arbeitstage 19558169600

32.00 €

1 3 Arbeitstage 24558169600

38.17 €

1 3 Arbeitstage 29558169600

36.67 €

1 3 Arbeitstage 16058184600

32.00 €

1 3 Arbeitstage 20058169600

20.67 €

1 3 Arbeitstage 15535229680

20.67 €

1 3 Arbeitstage 15564213680

41.50 €

1 3 Arbeitstage 15564213690

41.50 €

1 3 Arbeitstage 15564213690

48.67 €

1 3 Arbeitstage 210792811800

29.00 €

1 3 Arbeitstage 177642271250

Loading...

  1. 1

Technischer Support