GN 2376 Edelstahl-Gewindeplatten für Scharniere

GN 2376 Edelstahl-Gewindeplatten für Scharniere
  • Mengenrabatt
Edelstahl-Gewindeplatten GN 2376 sind als Zubehör für die Edelstahl-Mehrgelenkscharniere GN 7237, sowie für die Scharniere GN 235 ausgelegt. Durch die Verwendung werden zusätzlich benötigte Gewinde, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bei der Montage überflüssig. Ein aufwändiges Vormontieren der genannten Bauteile sowie ein Gegenhalten beim Anziehen oder Lösen entfällt.Die Befestigung der Edelstahl-Gewindeplatten erfolgt von außen über Durchgangsbohrungen in der Gehäusewand oder alternativ durch Anschweißen an den Wandinnenseiten. In diesem Fall wird ein effektiver Schutz vor Vandalismus erreicht und die Gehäuseaußenseiten bleiben frei von Anbauteilen, die nicht zum Design passen oder zwecks leichter Reinigbarkeit komplett vermieden werden sollen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2376-NI-40-15-MT
2376-NI-40-25-MT
2376-NI-50-20-MT
2376-NI-50-30-MT
2376-NI-60-20-MT
2376-NI-60-30-MT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

6.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

11.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

8.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support