Kompaktzylinder, Standardausführung, doppelwirkend, doppelstangengeführt Serie 55-CQ2W

Kompaktzylinder, Standardausführung, doppelwirkend, doppelstangengeführt Serie 55-CQ2W

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-CDQ2WA20-15DZ
55-CDQ2WA40TF-15DZ
55-CDQ2WA80TF-50DCMZ
55-CQ2WA32TF-35DZ
55-CQ2WB40TF-30DZ
55-CQ2WB63TF-25DZ
55-CQ2WB63TF-40DZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Support bracket Port thread type Body Options Signalgeber Befestigungsnut

64.08 €

1 7 Arbeitstage 2015Eingebauter MagnetInnengewinde beidseitigM-SchraubeStandard (Gelenkkopf Innengewinde)2 Oberflächen

96.65 €

1 9 Arbeitstage 4015Eingebauter MagnetInnengewinde beidseitigGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)4 Oberflächen

235.90 €

1 9 Arbeitstage 8050Eingebauter MagnetInnengewinde beidseitigGMit Gummikissen / Stangenspitze mit Schraube4 Oberflächen

68.94 €

1 9 Arbeitstage 3235Ohne MagnetInnengewinde beidseitigGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)4 Oberflächen

85.90 €

1 7 Arbeitstage 4030Ohne MagnetDurchbohrung (Standard)GStandard (Gelenkkopf Innengewinde)4 Oberflächen

133.90 €

1 9 Arbeitstage 6325Ohne MagnetDurchbohrung (Standard)GStandard (Gelenkkopf Innengewinde)4 Oberflächen

139.74 €

1 9 Arbeitstage 6340Ohne MagnetDurchbohrung (Standard)GStandard (Gelenkkopf Innengewinde)4 Oberflächen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Doppelstange Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 70
Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 1.0 Custom-made Specifications Standardausführung

Technischer Support