Kompaktzylinder, Langhubausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-CQ2 (Teilenummern)

Kompaktzylinder, Langhubausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-CQ2

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-CDQ2A32-125DCMZ
55-CDQ2A32TF-150DCZ
55-CDQ2A32TF-175DCZ
55-CDQ2A50-150DCZ
55-CDQ2A50TF-250DCZ
55-CDQ2A50TF-300DCZ
55-CDQ2A80-250DCZ
55-CDQ2A100-260DCZ
55-CDQ2A100TF-300DCZ
55-CQ2A32TF-175DCZ
55-CQ2A80-300DCZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Port thread type Body Options

96.90 €

1 7 Arbeitstage 32125Eingebauter MagnetRcStabende Außengewinde

95.85 €

1 7 Arbeitstage 32150Eingebauter MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

96.82 €

1 7 Arbeitstage 32175Eingebauter MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

134.39 €

1 7 Arbeitstage 50150Eingebauter MagnetRcStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

148.03 €

1 7 Arbeitstage 50250Eingebauter MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

154.89 €

1 7 Arbeitstage 50300Eingebauter MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

209.82 €

1 7 Arbeitstage 80250Eingebauter MagnetRcStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

307.58 €

1 7 Arbeitstage 100260Eingebauter MagnetRcStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

307.58 €

1 7 Arbeitstage 100300Eingebauter MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

86.61 €

1 7 Arbeitstage 32175Ohne MagnetGStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

209.65 €

1 7 Arbeitstage 80300Ohne MagnetRcStandard (Gelenkkopf Innengewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 70
Endarretierung NA Ventile NA Cushion Mit Gummistoßdämfer
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1 Support bracket Innengewinde beidseitig Signalgeber Befestigungsnut 4 Oberflächen

Technischer Support