Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 75 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
357.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 100 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
288.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
295.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
308.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 40 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
427.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 300 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
420.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 300 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
308.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
336.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
421.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 150 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
432.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 140 | 175 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
381.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
445.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 50 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
598.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
683.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 80 | 0,05 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
714.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 150 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
705.77 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 150 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
721.23 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 175 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
400.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 300 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | G | Stabende Außengewinde | ||
367.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 20 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
427.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 75 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
559.65 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 20 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | ||
636.52 € | 1 | 68 Arbeitstage | 200 | 80 | 0,05 bis 0,7 | Ohne Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 70 |
Cushion | Mit Gummistoßdämfer | Support bracket | Durchbohrung (Standard) | Custom-made Specifications | Standardausführung |
Signalgeber Befestigungsnut | 4 Oberflächen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften