Frei montierte Zylinder Sauber / Staubarm Serie 10-/11-/20-/21-/22-CDU

Frei montierte Zylinder Sauber / Staubarm Serie 10-/11-/20-/21-/22-CDU
[10- / 11-er Serie saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21/22er Kupfer/Fluor/Silizium-Typ nicht möglich + geringe Staubentwicklung
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
-Die Struktur ist die gleiche wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
10-CDU6-10D
10-CDU6-30D
10-CDU10-10D-A93
10-CDU10-25D
10-CDU10-25D-A93
10-CDU10-30D
10-CDU10-30D-A93
10-CDU16-15D-A93
10-CDU16-20D
10-CDU16-20D-A93
10-CDU16-25D
10-CDU20-5D
10-CDU20-10D
10-CDU20-15D
10-CDU20-40D
11-CDU6-10D
11-CDU10-5D
11-CDU10-10D
11-CDU10-15D
11-CDU16-10D-M9NL
11-CDU20-10D
11-CDU20-15D
11-CDU20-30D
20-CDU6-10D
20-CDU20-60D
20-CDU25-30D
21-CDU10-10D
22-CDU10-10D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Operating Pressure
(MPa)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type

93.40 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum-10~ 700,12 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

89.74 €

1 26 Arbeitstage 630Reinraum-10~ 700,12 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

139.34 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7A930.52Clean Series (Entlastungstyp)

104.97 €

1 26 Arbeitstage 1025Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

139.08 €

1 26 Arbeitstage 1025Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7A930.52Clean Series (Entlastungstyp)

97.97 €

1 26 Arbeitstage 1030Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

139.08 €

1 26 Arbeitstage 1030Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7A930.52Clean Series (Entlastungstyp)

140.23 €

1 26 Arbeitstage 1615Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7A930.52Clean Series (Entlastungstyp)

101.16 €

1 26 Arbeitstage 1620Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

143.24 €

1 26 Arbeitstage 1620Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7A930.52Clean Series (Entlastungstyp)

101.16 €

1 26 Arbeitstage 1625Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

109.27 €

1 26 Arbeitstage 205Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

109.32 €

1 26 Arbeitstage 2010Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

104.89 €

1 26 Arbeitstage 2015Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

113.69 €

1 26 Arbeitstage 2040Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Entlastungstyp)

87.52 €

1 26 Arbeitstage 610Reinraum-10~ 700,12 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

96.71 €

1 26 Arbeitstage 105Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

96.71 €

1 26 Arbeitstage 1010Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

96.71 €

1 26 Arbeitstage 1015Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

170.35 €

1 26 Arbeitstage 1610Reinraum-10~ 600,06 bis 0,7M9N32Clean Series (Vakuumtyp)

109.32 €

1 26 Arbeitstage 2010Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

104.89 €

1 26 Arbeitstage 2015Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

111.44 €

1 26 Arbeitstage 2030Reinraum-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Clean Series (Vakuumtyp)

53.31 €

1 26 Arbeitstage 610Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)-10~ 700,12 bis 0,7Ohne Signalgeber--Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

115.98 €

1 26 Arbeitstage 2060Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

79.65 €

1 26 Arbeitstage 2530Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung)-10~ 700,05 bis 0,7Ohne Signalgeber--Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen

96.00 €

1 26 Arbeitstage 1010Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Entlastungstyp)

96.00 €

1 26 Arbeitstage 1010Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum-10~ 700,06 bis 0,7Ohne Signalgeber--Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Endarretierung NA Ventile NA
Specifications Eingebauter Magnet

Technischer Support