Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Niedrigprofilzylinder, Schmierfunktion, kompakte Bauweise, Standard, doppeltwirkend, einfachwirkend, Serie CQS

Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / Niedrigprofilzylinder, Schmierfunktion, kompakte Bauweise, Standard, doppeltwirkend, einfachwirkend, Serie CQS
[Eigenschaften]
·Die Haltbarkeit wird durch die Bildung eines Fettfilms auf der Oberfläche der Kolbenstange verbessert.
·Verhindert das Eindringen von Pulver und Fremdkörpern
·Die Anzahl der Vorgänge kann auch in einer allgemeinen Umgebung verbessert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDQSB20M-20D-M9BWL
CDQSB20M-25D
CDQSB25M-10D
CDQSB25M-30D
CDQSB25M-50D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebstemperatur
(℃)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches

130.81 €

1 26 Arbeitstage 2020-10~ 60M9BW32

56.79 €

1 26 Arbeitstage 2025-10~ 70Ohne Signalgeber--

60.29 €

1 26 Arbeitstage 2510-10~ 70Ohne Signalgeber--

67.27 €

1 26 Arbeitstage 2530-10~ 70Ohne Signalgeber--

76.52 €

1 26 Arbeitstage 2550-10~ 70Ohne Signalgeber--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA
Ventile NA Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1 Specifications Eingebauter Magnet
Type of Mount Support Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig (Standard) Rod Tip Shape Standard

Technischer Support