ISO-konformer Zylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96 (Teilenummern)

ISO-konformer Zylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-C96SB40-80C
55-C96SB63-100C-XC68
55-C96SB63-150C-XC68
55-C96SB100-100C-XC68
55-C96SB100-200C-XC68
55-C96SDB32-50C
55-C96SDB32-65C
55-C96SDB32-750C
55-C96SDB40-25C
55-C96SDB40-40C
55-C96SDB40-50C
55-C96SDB40-100C
55-C96SDB40-120C
55-C96SDB40-400C
55-C96SDB50-25C
55-C96SDB50-60C
55-C96SDB50-75C
55-C96SDB50-100C-XC68
55-C96SDB50-150C
55-C96SDB50-300C
55-C96SDB50-320C
55-C96SDB50-400C
55-C96SDB50-500C
55-C96SDB50-600C
55-C96SDB63-50C
55-C96SDB63-80C
55-C96SDB63-160C-XC68
55-C96SDB63-275C
55-C96SDB63-300C
55-C96SDB63-400C
55-C96SDB80-120C
55-C96SDB80-200C
55-C96SDB80-320C
55-C96SDB80-350C-XC68
55-C96SDB80-600C
55-C96SDB100-100C-XC68
55-C96SDB100-125C
55-C96SDB100-200C
55-C96SDB100-200C-XC4
55-C96SDB100-400C
55-C96SDT40-500C
55-C96SDT80-100C
55-C96SDT80-350C
55-C96SDT100-200C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Type of Mount Support Custom-made Specifications

115.65 €

1 7 Arbeitstage 4080Ohne MagnetGrundausführungStandardausführung

189.90 €

1 7 Arbeitstage 63100Ohne MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

195.18 €

1 7 Arbeitstage 63150Ohne MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

322.65 €

1 7 Arbeitstage 100100Ohne MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

341.44 €

1 7 Arbeitstage 100200Ohne MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

101.19 €

1 7 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

102.37 €

1 7 Arbeitstage 3265Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

142.32 €

1 7 Arbeitstage 32750Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

112.13 €

1 7 Arbeitstage 4025Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

112.84 €

1 7 Arbeitstage 4040Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

113.55 €

1 7 Arbeitstage 4050Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

117.06 €

1 7 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

118.48 €

1 7 Arbeitstage 40120Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

138.21 €

1 7 Arbeitstage 40400Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

136.32 €

1 7 Arbeitstage 5025Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

139.15 €

1 7 Arbeitstage 5060Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

141.03 €

1 7 Arbeitstage 5075Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

164.06 €

1 7 Arbeitstage 50100Eingebauter MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

147.61 €

1 7 Arbeitstage 50150Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

161.71 €

1 7 Arbeitstage 50300Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

163.58 €

1 7 Arbeitstage 50320Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

171.10 €

1 7 Arbeitstage 50400Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

180.52 €

1 7 Arbeitstage 50500Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

189.90 €

1 7 Arbeitstage 50600Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

162.29 €

1 7 Arbeitstage 6350Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

165.47 €

1 7 Arbeitstage 6380Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

196.24 €

1 7 Arbeitstage 63160Eingebauter MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

186.61 €

1 7 Arbeitstage 63275Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

188.73 €

1 7 Arbeitstage 63300Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

199.29 €

1 7 Arbeitstage 63400Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

223.73 €

1 7 Arbeitstage 80120Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

236.89 €

1 7 Arbeitstage 80200Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

256.63 €

1 7 Arbeitstage 80320Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

285.05 €

1 7 Arbeitstage 80350Eingebauter MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

302.68 €

1 7 Arbeitstage 80600Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

322.65 €

1 7 Arbeitstage 100100Eingebauter MagnetGrundausführungRostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung)

298.90 €

1 7 Arbeitstage 100125Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

312.08 €

1 7 Arbeitstage 100200Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

333.23 €

1 7 Arbeitstage 100200Eingebauter MagnetGrundausführungMit leistungsstarkem Schaber (⌀32 bis ⌀100)

349.68 €

1 7 Arbeitstage 100400Eingebauter MagnetGrundausführungStandardausführung

183.68 €

1 7 Arbeitstage 40500Eingebauter MagnetSchwenklager AusführungStandardausführung

292.45 €

1 7 Arbeitstage 80100Eingebauter MagnetSchwenklager AusführungStandardausführung

333.56 €

1 7 Arbeitstage 80350Eingebauter MagnetSchwenklager AusführungStandardausführung

399.77 €

1 7 Arbeitstage 100200Eingebauter MagnetSchwenklager AusführungStandardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -20:: 70
Betriebsdruck(MPa) 0.05:: 1.0

Technischer Support