ISO-konformer Zylinder, Ausführung mit nichtdrehender Stange, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96K (Teilenummern)

ISO-konformer Zylinder, Ausführung mit nichtdrehender Stange, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96K

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55-C96KDB40-300C
55-C96KDB50-200C
55-C96KDB100-400C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)

194.60 €

1 8 Arbeitstage 40300

214.56 €

1 9 Arbeitstage 50200

480.06 €

1 8 Arbeitstage 100400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -20:: 70
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Specifications Eingebauter Magnet Type of Mount Support Grundausführung

Technischer Support