ISO-konformer Zylinder, glatte Ausführung, doppelwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96Y (Teilenummern)

ISO-konformer Zylinder, glatte Ausführung, doppelwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96Y

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55-C96YDB125-200

Teilenummer
55-C96YDB125-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

656.27 €

1 97 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 125 Hub: L(mm) 200 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10:: 70 Operating Pressure(MPa) 0,01 bis 0,7
Specifications Eingebauter Magnet Type of Mount Support Grundausführung

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-konformer Zylinder, glatte Ausführung, doppelwirkend, einstangengeführt Serie 55-C96Y, die Teilenummer ist 55-C96YDB125-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-C96YDB125-200.

Technischer Support