Direktmontage Zylinder sauber und staubarm Serie 10- / 11- / 21- / 22-CJ2RA-Z (Teilenummern - CAD Download)

Direktmontage Zylinder sauber und staubarm Serie 10- / 11- / 21- / 22-CJ2RA-Z
[10-/11-Serie, Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[21/22-Serie, kupfer-/fluor-/silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
-Die Struktur ist die gleiche wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-CDJ2RA10-45RZ-H7BL-B
10-CDJ2RA10-60Z-C73-B
10-CDJ2RA16-100Z-B
10-CDJ2RA16-125Z-B
10-CJ2RA16-175Z
11-CDJ2RA16-30Z-B
11-CDJ2RA16-45Z-B
11-CDJ2RA16-60Z-B
21-CDJ2RA16-75Z-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Auto Switch Mounting Head Cover Port Position Type

136.94 €

1 26 Arbeitstage 1045Reinraum-10~ 60Eingebauter MagnetH7B32BandmontageAchsrichtungClean Series (Entlastungstyp)

97.92 €

1 26 Arbeitstage 1060Reinraum-10~ 60Eingebauter MagnetC730.52Bandmontage90° zur AchseClean Series (Entlastungstyp)

70.84 €

1 26 Arbeitstage 16100Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseClean Series (Entlastungstyp)

74.85 €

1 26 Arbeitstage 16125Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseClean Series (Entlastungstyp)

74.89 €

1 26 Arbeitstage 16175Reinraum-10~ 70Ohne Magnet---None90° zur AchseClean Series (Entlastungstyp)

62.58 €

1 26 Arbeitstage 1630Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseClean Series (Vakuumtyp)

64.02 €

1 26 Arbeitstage 1645Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseClean Series (Vakuumtyp)

65.32 €

1 26 Arbeitstage 1660Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseClean Series (Vakuumtyp)

105.24 €

1 26 Arbeitstage 1675Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum-10~ 70Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Bandmontage90° zur AchseKupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Entlastungstyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 0,08 bis 0,7
Type of Mount Support Sockelmontage

Technischer Support