Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
55-C85KN20-50 |
55-CD85KE10-40-A |
55-CD85KN12-70-B |
55-CD85KN20-150-B |
55-CD85KN25-80-B |
55-CD85KN25-125-B |
55-CD85KN25-280-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Type of Auto Switch Mounting | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 50 | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | - | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | ||
69.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Schienenmontage | Doppelseitiger Zentrierzapfen | ||
67.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 70 | 0,08 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | ||
92.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 150 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | ||
91.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 80 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | ||
97.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 125 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | ||
118.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 280 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Bandmontage | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Cushion | Kautschukdämpfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type of Auto Switch Mounting
Type of Mount Support
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften