Standard-Druckluftzylinder Doppeltwirkend / eine Kolbenstange Serie CG1 Ausführung Luft Hydro

Standard-Druckluftzylinder Doppeltwirkend / eine Kolbenstange Serie CG1 Ausführung Luft Hydro
[Niedriger Hydraulikzylinder von 1,0 MPa oder weniger]
Der Einsatz mit dem Air Hydro Unit der CC-Serie ermöglicht das Fahren mit konstanter und niedriger Geschwindigkeit sowie das Zwischenstoppen ähnlich wie bei einem Hydraulikaggregat, wobei Druckluftausrüstung wie Ventile verwendet wird.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
CDG1BH20-25Z
CDG1BH20-50Z
CDG1BH20-70Z
CDG1BH20-100Z
CDG1BH20-150Z
CDG1BH20-175Z
CDG1BH20-200Z
CDG1BH20-420Z-XC6
CDG1BH25-10Z
CDG1BH25-50Z
CDG1BH25-80Z
CDG1BH25-100Z
CDG1BH25-110Z
CDG1BH25-140Z
CDG1BH25-150Z
CDG1BH25-170Z
CDG1BH25-200Z
CDG1BH25-210Z
CDG1BH32-25Z
CDG1BH32-50Z
CDG1BH32-80Z
CDG1BH32-100Z
CDG1BH32-120Z
CDG1BH32-125Z
CDG1BH32-130Z
CDG1BH32-150Z
CDG1BH32-170Z
CDG1BH32-200Z
CDG1BH32-250Z
CDG1BH32-300Z
CDG1BH32-400Z
CDG1BH32-450Z
CDG1BH32-500Z
CDG1BH40-25Z
CDG1BH40-40Z
CDG1BH40-150Z
CDG1BH40-175Z
CDG1BH40-200Z
CDG1BH40-250Z
CDG1BH40-300Z
CDG1BH40-350Z
CDG1BH40-600Z
CDG1BH40-680Z
CDG1BH40-750Z
CDG1BH40-780Z
CDG1BH50-25Z
CDG1BH50-50Z
CDG1BH50-75Z
CDG1BH50-100Z
CDG1BH50-125Z
CDG1BH50-150Z
CDG1BH50-160Z
CDG1BH50-200Z
CDG1BH50-218Z
CDG1BH50-300Z
CDG1BH50-400Z
CDG1BH50-500Z
CDG1BH50-700Z
CDG1BH50-750Z
CDG1BH50-900Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Swinging Receiving Metal Rod Tip Metal Fitting Type of Mount Support Rod Tip Shape Bellows Custom-made Specifications

37.56 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

39.45 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

43.31 €

1 26 Arbeitstage 2070Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

45.18 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

48.77 €

1 26 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.97 €

1 26 Arbeitstage 20175Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.97 €

1 26 Arbeitstage 20200Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

80.31 €

1 26 Arbeitstage 20420Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgMaterial: Rostfreier Stahl

41.29 €

1 26 Arbeitstage 2510Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

43.31 €

1 26 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

47.19 €

1 26 Arbeitstage 2580Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

47.02 €

1 26 Arbeitstage 25100Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

49.06 €

1 26 Arbeitstage 25110Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.97 €

1 26 Arbeitstage 25140Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.97 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.69 €

1 26 Arbeitstage 25170Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

54.73 €

1 26 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

58.56 €

1 26 Arbeitstage 25210Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

42.65 €

1 26 Arbeitstage 3225Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

44.53 €

1 26 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

48.39 €

1 26 Arbeitstage 3280Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

48.31 €

1 26 Arbeitstage 32100Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.31 €

1 26 Arbeitstage 32120Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

50.26 €

1 26 Arbeitstage 32125Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.19 €

1 26 Arbeitstage 32130Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

52.21 €

1 26 Arbeitstage 32150Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.03 €

1 26 Arbeitstage 32170Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

56.03 €

1 26 Arbeitstage 32200Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

59.87 €

1 26 Arbeitstage 32250Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

63.60 €

1 26 Arbeitstage 32300Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

71.24 €

1 26 Arbeitstage 32400Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

98.90 €

1 26 Arbeitstage 32450Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

78.92 €

1 26 Arbeitstage 32500Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

65.53 €

1 26 Arbeitstage 4025Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

68.11 €

1 26 Arbeitstage 4040Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

78.27 €

1 26 Arbeitstage 40150Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

83.34 €

1 26 Arbeitstage 40175Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

83.34 €

1 26 Arbeitstage 40200Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

88.42 €

1 26 Arbeitstage 40250Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

93.55 €

1 26 Arbeitstage 40300Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

98.56 €

1 26 Arbeitstage 40350Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

124.16 €

1 26 Arbeitstage 40600Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

134.11 €

1 26 Arbeitstage 40680Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

144.27 €

1 26 Arbeitstage 40750Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

144.27 €

1 26 Arbeitstage 40780Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

98.50 €

1 26 Arbeitstage 5025Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

102.94 €

1 26 Arbeitstage 5050Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

107.40 €

1 26 Arbeitstage 5075Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

111.89 €

1 26 Arbeitstage 50100Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

116.37 €

1 26 Arbeitstage 50125Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

120.79 €

1 26 Arbeitstage 50150Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

129.65 €

1 26 Arbeitstage 50160Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

129.60 €

1 26 Arbeitstage 50200Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

138.55 €

1 26 Arbeitstage 50218Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

147.47 €

1 26 Arbeitstage 50300Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

165.21 €

1 26 Arbeitstage 50400Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

183.02 €

1 26 Arbeitstage 50500Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

218.53 €

1 26 Arbeitstage 50700Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

232.58 €

1 26 Arbeitstage 50750Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

254.11 €

1 26 Arbeitstage 50900Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--Ohne BefestigungselementOhne BefestigungselementGrundausführungStabende AußengewindeOhne FaltenbalgOhne

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Zwischenstopp, Funktion / Mit Geschwindigkeitsregelung Umgebung, Anwendungen Niedrige Drehzahl Betriebstemperatur(℃) 5:: 60
Cushion Kautschukdämpfer Operating Pressure(MPa) 0,18 bis 1,0 Stroke Type Standardausführung
Port thread type Rc Specification of cylinder Luft-Wassermodell Steckverbinder Ausführung Ohne

Technischer Support